카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
K0443
오일 레벨 게이지
K0444
오일 레벨 게이지
K1425
오일 레벨 게이지
전기식 오일 레벨 모니터링 있음
K1426
오일 레벨 게이지
전기식 온도 모니터링 있음
K1427
오일 레벨 게이지
전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음
K1100
오일 레벨 게이지, 롱 버전
K1428
오일 레벨 게이지
전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
K1429
오일 레벨 게이지
전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전
K1430
오일 레벨 게이지
전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음, 긴 버전
K0445
오일 레벨 글라스
K0446
압입 오일 레벨 글라스
K0447
아치형 오일 레벨 글라스
K0448
알루미늄 오일 레벨 글라스
K0246
오일 레벨 글라스, 알루미늄, 천연 유리 소재
K2179
안전 유리로 제작된 황동 오일 레벨 글라스
K2180
오일 레벨 글라스, 황동, 원형, 안전 유리
K2182
오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리
K1129
로킹 스크류, 육각 소켓,
테이퍼식 스레드, DIN 906
K1130
로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음,
DIN 908
K1131
로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음,
DIN 910
K0450
로킹 스크류
K0451
로킹 스토퍼
K0452
로킹 스크류, 자석 있음
K0453
로킹 스크류, 알루미늄, 자석 있음
K0454
로킹 스크류
K0455
로킹 스크류
K1102
육각 소켓이 있는 로킹 스크류
K1104
알루미늄 로킹 스크류
K0456
필러 넥 로킹
K0457
벤트 스크류
K0458
벤트 스크류
스플래시 가드
K0459
벤트 스크류
체크 밸브
K0460
벤트 스크류, 황동
K0461
벤트 스크류, 황동, 체크 밸브 있음
K0462
로킹 스토퍼, 오일 딥스틱
K0465
벤트 스크류
오일 딥스틱
K0467
벤트 스크류
체크 밸브, 오일 딥스틱
K1101
딥스틱용 로킹 스크류
K2318
실링 플러그, 슬리브, 스틸, 볼, 스틸
K2319
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스틸
K2320
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸
K2321
실링 플러그용 펀치
K0468
오일 딥스틱
K0470
필러 넥, 플라스틱, 고정 너트 포함
K1103
필러 넥, 플라스틱, 장착 플랜지 포함
K0471
필러 넥, 스틸, 장착 플랜지 포함
K1132
그리스 니플
원추형, DIN 71412
K2316
그리스 니플, 원추형, 압입식, DIN 71412
K2316
압입 공구, 원추형 그리스 니플용, DIN 71412
K1539
그리스 니플, 스틸, 모음 박스
K1133
원추형 그리스 니플용
그리스 니플 보호 캡
K1134
그리스 니플
DIN 3405 규격의 깔때기형
K2317
그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405
K1135
그리스 니플, DIN 3404
규격의 플랫형
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
스페셜 솔루션
클래시커
변경된 새로운 주문번호
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
K0460
벤트 스크류, 황동
뒤로
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
벤트 스크류, 황동
품목 설명/제품 이미지
설명
재질:
하우징 및 덮개 황동.에어 필터 아연 도금 스틸 와이어 메쉬.
표면 마무리:
에어필터, 필터 매쉬 50 - 60µm.
비석면 가스킷.
도면 설명:
1) 가스킷
2) 배기 구멍 2x
3) 공기 필터
4) 덮개
다운로드
여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
데이터 시트 K0460 벤트 스크류, 황동
189 kB
도면
캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
D
D1
L
L1
SW
CAD
액세서리
가격
주문
K0460.20014
20
G1/4
24,5
7,5
18
요청 시
K0460.24038
24,5
G3/8
24,5
8,5
22
요청 시
K0460.30012
30
G1/2
24,5
8,5
27
요청 시
이 카탈로그 다른 품목
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-53
|
>
|
>>
K0443
오일 레벨 게이지
K0444
오일 레벨 게이지
K1425
오일 레벨 게이지
전기식 오일 레벨 모니터링 있음
K1426
오일 레벨 게이지
전기식 온도 모니터링 있음
K1427
오일 레벨 게이지
전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음
K1100
오일 레벨 게이지, 롱 버전
K1428
오일 레벨 게이지
전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
K1429
오일 레벨 게이지
전기식 온도 모니터링 있음, 긴 버전
K1430
오일 레벨 게이지
전기식 오일 레벨 및 온도 모니터링 있음, 긴 버전
K0445
오일 레벨 글라스
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-53
|
>
|
>>
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
제품 라인
KIPP 제품 라인은 모든 사용 분야에서 완벽한 솔루션을 제공합니다.
자세히...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
한국어
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059