제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:하우징, 열가소성, 폴리아미드.
반사경, 플라스틱.
표면 마무리:하우징, 투명, 높은 기계학적 안정성, 내구성, 90°C까지 내온도성, 내용제성(단 알코올 제외), 내부동제(anti freezing).
가스킷, 비석면.
반사경, 흰색.
요청 시:고무 밀폐재 (NBR).도면 설명:
타입 A: 반사경 없음
타입 B: 반사경 있음

1) 가스킷
2) 점검 마스크
3) 반사경
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0445 오일 레벨 글라스 159 kB

도면 (전체 요약)

오일 레벨 글라스

오일 레벨 글라스 타입 A, 반사경 없음

자세한 정보

도면

오일 레벨 글라스 타입 A, 반사경 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1SW조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 요청 시
K0445.122038A22G3/8126,512187 요청 시
K0445.128012A28G1/2168122415 요청 시
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 요청 시
K0445.143100A42G1309163625 요청 시
K0445.151114A51G1 1/432101742- 요청 시
K0445.158112A58G1 1/239102150- 요청 시
K0445.174200A74G248122064- 요청 시
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 요청 시
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 요청 시
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 요청 시
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 요청 시
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 요청 시
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 요청 시
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 요청 시
K0445.1514015A51M40X1,532101742- 요청 시

오일 레벨 글라스 타입 B, 반사경 있음

자세한 정보

도면

오일 레벨 글라스 타입 B, 반사경 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2LL1SW조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0445.222038B22G3/8126,512187 요청 시
K0445.228012B28G1/2168122415 요청 시
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 요청 시
K0445.243100B42G1309163625 요청 시
K0445.251114B51G1 1/432101742- 요청 시
K0445.258112B58G1 1/239102150- 요청 시
K0445.274200B74G248122064- 요청 시
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 요청 시
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 요청 시
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 요청 시
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 요청 시
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 요청 시
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 요청 시
K0445.2514015B51M40X1,532101742- 요청 시