제품 그룹
로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음,  DIN 908
K1130

로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음, DIN 908

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:칼라와 육각 소켓이 있는 로킹 스크류는 실린더형 암나사로 구멍을 막는데 적합합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1130 로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음, DIN 908 182 kB

도면

로킹 스크류, 칼라와 육각 소켓이 있음,  DIN 908

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1KLSWCAD액세서리가격주문
K1130.10081012M8x1384 요청 시
K1130.10101014M10X1385 요청 시
K1130.10121517M12X1,53126 요청 시
K1130.10141519M14X1,53126 요청 시
K1130.10161521M16X1,53128 요청 시
K1130.10181523M18X1,54128 요청 시
K1130.10201525M20X1,541410 요청 시
K1130.10221527M22X1,541410 요청 시
K1130.10241529M24X1,541412 요청 시
K1130.10261531M26X1,541612 요청 시
K1130.10272032M27X241612 요청 시
K1130.10301536M30X1,541617 요청 시
K1130.10332039M33X251617 요청 시
K1130.10361542M36X1,551619 요청 시
K1130.10421549M42X1,551622 요청 시
K1130.10422049M42X251622 요청 시
K1130.10481555M48X1,551624 요청 시
K1130.10482055M48X251624 요청 시
K1130.1001814G1/8385 요청 시
K1130.1001418G1/43126 요청 시
K1130.1003822G3/83128 요청 시
K1130.1001226G1/241410 요청 시
K1130.1003432G3/441612 요청 시
K1130.1010039G151617 요청 시
K1130.1011449G1 1/451622 요청 시
K1130.1011255G1 1/251624 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059