제품 그룹
그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 C, 90° 각진 형
K1134_C

그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 C, 90° 각진 형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명표면 마무리:아연 도금.정보:깔때기형 그리스 니플은 특히 가장자리의 높이가 같거나 오목할 때 적합합니다.
깔때기형은 접근하기 힘든 부위에 윤활이 필요한 경우 사용 가능합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1134_C 그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 C, 90° 각진 형 171 kB

도면

그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 C, 90° 각진 형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질버전 2DLL1SWCAD액세서리가격주문
K1134.1306100C스틸사각M6x1185,59 요청 시
K1134.1308100C스틸사각M8x1185,59 요청 시
K1134.1308125C스틸사각M8x1,25185,59 요청 시
K1134.1310100C스틸사각M10x1185,511 요청 시
K1134.1318C스틸사각R1/8185,511 요청 시