Gruppi merceologici
Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, forma A
K1734_A

Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Cartuccia in acciaio.
Leva Poliammide.
Sfera di carico acciaio inox 1.4034 o poliammide.

Versione:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con sfera bloccabile sono adatte per il trasporto e il posizionamento di merci fragili come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidato. Inoltre le sfere portanti possono essere utilizzate come alternativa alle sfere standard, grazie alle quali è possibile trasportare e posizionare con facilità profili bassi, ad esempio nel commercio al dettaglio, in produzione o a casa. Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1734_A Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, forma A 184 kB

Disegni

Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Materiale
componenti
Ø sferaAD

D1D2HH1Carico massimo
in kg,
sfera verso l'alto
Carico massimo
in kg,
sfera verso il basso
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1734.1119Acon bloccaggiosfera in acciaio inox194850636,525212080 su richiesta
K1734.2119Acon bloccaggiosfera in poliammide194850636,525212080 su richiesta