Gruppi merceologici
Sfere portanticon alloggiamento in acciaio massiccio
K0763

Sfere portanti con alloggiamento in acciaio massiccio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con lamiera di acciaio massiccio continuano a funzionare anche sotto forti sollecitazioni di carico e condizioni estreme.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0763 Sfere portanticon alloggiamento in acciaio massiccio 209 kB
 Istruzioni di montaggio e dati tecnici per sfere portanti 62,6 kB

Disegni

Sfere portanticon alloggiamento in acciaio massiccio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDKDD1HH1H2Fattore
di carico C
(N)
Anello di compensazione
compatibile con sfere
portanti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0763.160B57,1100±0,111777,529,5515000K0766.100  su richiesta
K0763.260C57,1100±0,111777,529,5510000K0766.100  su richiesta