Gruppi merceologici
Sfere portanticon alloggiamento in lamiera d‘acciaio e sfera in plastica
K0761

Sfere portanti con alloggiamento in lamiera d‘acciaio e sfera in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.
Sfera portante in poliammide PA 66.
Nota:Le sfere portanti con sfere di scorrimento in plastica sono particolarmente adatte al trasporto di merci fragili come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidate.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere portanti in acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0761 Sfere portanticon alloggiamento in lamiera d‘acciaio e sfera in plastica 218 kB
 Istruzioni di montaggio e dati tecnici per sfere portanti 62,6 kB

Disegni

Sfere portanticon alloggiamento in lamiera d‘acciaio e sfera in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDKDD1HH1H2Fattore
di carico C
(N)
Anello di compensazione
compatibile con sfere
portanti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0761.115B15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  su richiesta
K0761.122B22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  su richiesta
K0761.130B3045±0,080553713,64250K0766.045  su richiesta
K0761.215C15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  su richiesta
K0761.222C22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  su richiesta
K0761.230C3045±0,080553713,64250K0766.045  su richiesta