Gruppi merceologici
Sfere portanti per carico pesante ideali per applicazioni esterne
K1325

Sfere portanti per carico pesante ideali per applicazioni...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Elementi sferici acciaio inox 1.4021.
Alloggiamento acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Le sfere portanti in acciaio pieno sono concepite per una lunga durata con carico d'urto. Tutte le unità sono dotate dell'alloggiamento in acciaio pieno e superficie temprata. Grazie alle numerose aperture autopulenti, le sfere portanti hanno un altissimo grado di autopulizia. Per questo sono particolarmente adatte per l'impiego in impianti esterni.Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1325 Sfere portanti per carico pesante ideali per applicazioni esterne 209 kB
 Istruzioni di montaggio e dati tecnici per sfere portanti 62,6 kB

Disegni

Sfere portanti per carico pesante ideali per applicazioni esterne

Selezione/filtro articoli

N. ordineDKD1D

HH1H2Fattore
di carico C
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 su richiesta