Gruppi merceologici
Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili
K1734

Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Cartuccia in acciaio.
Leva Poliammide.
Sfera di carico acciaio inox 1.4034 o poliammide.

Versione:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con sfera bloccabile sono adatte per il trasporto e il posizionamento di merci fragili come vetro o lamiere di alluminio, ottone e acciaio lucidato. Inoltre le sfere portanti possono essere utilizzate come alternativa alle sfere standard, grazie alle quali è possibile trasportare e posizionare con facilità profili bassi, ad esempio nel commercio al dettaglio, in produzione o a casa. Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1734 Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili 192 kB

Disegni (sintesi completa)

Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili

Sfere portanti in acciaio
con sfera bloccabili, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Materiale
componenti
Ø sferaAD

D1D2HH1Carico massimo
in kg,
sfera verso l'alto
Carico massimo
in kg,
sfera verso il basso
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1734.1119Acon bloccaggiosfera in acciaio inox194850636,525212080 su richiesta
K1734.2119Acon bloccaggiosfera in poliammide194850636,525212080 su richiesta

Sfere portanti in acciaio
con sfera bloccabili, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere portanti in acciaio con sfera bloccabili, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Materiale
componenti
Ø sferaAD

D1D2HH1Carico massimo
in kg,
sfera verso l'alto
Carico massimo
in kg,
sfera verso il basso
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1734.1219Bsenza bloccaggiosfera in acciaio inox19-50636,525212080 su richiesta
K1734.2219Bsenza bloccaggiosfera in poliammide19-50636,525212080 su richiesta