Gruppi merceologici
Sfere portanticon elemento di fissaggio
K0765

Sfere portanti con elemento di fissaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con elemento di fissaggio possono essere facilmente montate e smontate dal lato funzionale. Il fissaggio avviene con graffe a molla. Queste lasciano grandi margini nella foratura di inserimento.
Possiedono una guarnizione di feltro che le protegge dallo sporco.
S = spessore nominale minimo dell'elemento di supporto.
Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Forma B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Forma C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0765 Sfere portanticon elemento di fissaggio 242 kB
 Istruzioni di montaggio e dati tecnici per sfere portanti 62,6 kB

Disegni

Sfere portanticon elemento di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DKDD1Ø supporto
DB
HH1H2SFattore
di carico C
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0765.115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 su richiesta
K0765.122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 su richiesta
K0765.130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 su richiesta
K0765.215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 su richiesta
K0765.222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 su richiesta
K0765.230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 su richiesta