Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Sfera di carico in acciaio.
Sfere portanti in acciaio.
Alloggiamento in acciaio zincato.
Coperchio in acciaio zincato.

Modello in acciaio inox:
Sfera di carico in acciaio inox.
Sfere portanti in acciaio inox.
Alloggiamento in acciaio inox.
Coperchio in alluminio.
Nota:Le sfere portanti sono composte da un alloggiamento con guscio del cuscinetto integrato, un coperchio, una sfera di carico e più sfere portanti. Per l'impiego in strumenti di misurazione, trasporto di materiali in ambienti puliti e meccanismi miniaturizzati.Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0749 Sfere portanti mini 166 kB

Disegni

Sfere portanti mini

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Materiale
corpo base
DKD1D2HH1LFattore
di carico C
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0749.1105Aacciaio4,813M624115100 su richiesta
K0749.1106Aacciaio6,417M626215200 su richiesta
K0749.1108Aacciaio7,918M832218300 su richiesta
K0749.1110Aacciaio9,623M840220400 su richiesta
K0749.1113Aacciaio12,728M8483,523500 su richiesta
K0749.1216Bacciaio15,824M632,5412700 su richiesta
K0749.2205Bacciaio inox4,88M28,512,550 su richiesta
K0749.2206Bacciaio inox6,413M316,526100 su richiesta
K0749.2208Bacciaio inox7,915M420,528150 su richiesta