Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per molle.Nota:L'utilizzo di anelli di compensazione permette di ottenere un più ampio intervallo di tolleranza tra le parti da collegare.
Le sfere portanti possono essere inserite in modo rapido ed economico.
Nota disegno:
1) Anello di compensazione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0766 Anelli di compensazione 150 kB

Disegni

Anelli di compensazione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DDimensioni di montaggio
D1
Dimensioni di montaggio
H
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0766.0242425,7 +0,27 su richiesta
K0766.0363637,7 +0,212 su richiesta
K0766.0454546,7 +0,212 su richiesta
K0766.0626264,1 +0,315 su richiesta
K0766.100100102,5 +0,3519 su richiesta