Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota:I piedini per attrezzature sono usati per sostenere pezzi e attrezzature non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Nota disegno:
Forma A: superficie piana temprata
Forma B: superficie piana liscia e temprata
Forma C: superficie sferica temprata
Forma D: superficie zigrinata trattata termicamente
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0301 Piedini per attrezzature con filettatura interna 198 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini per attrezzature con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDEGHRTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0301.106X20A9,52M620-1210 su richiesta
K0301.106X40A9,52M640-1210 su richiesta
K0301.110X32A16,53M1032-1817 su richiesta
K0301.110X63A16,53M1063-1817 su richiesta
K0301.112X32A18,53M1232-1819 su richiesta
K0301.112X63A18,53M1263-1819 su richiesta
K0301.116X50A234M1650-2424 su richiesta
K0301.116X100A234M16100-2424 su richiesta
K0301.206X20B9,52M620-1210 su richiesta
K0301.206X40B9,52M640-1210 su richiesta
K0301.210X32B16,53M1032-1817 su richiesta
K0301.210X63B16,53M1063-1817 su richiesta
K0301.212X32B18,53M1232-1819 su richiesta
K0301.212X63B18,53M1263-1819 su richiesta
K0301.216X50B234M1650-2424 su richiesta
K0301.216X100B234M16100-2424 su richiesta
K0301.306X20C9,5-M620151210 su richiesta
K0301.306X40C9,5-M640151210 su richiesta
K0301.310X32C16,5-M1032301817 su richiesta
K0301.310X63C16,5-M1063301817 su richiesta
K0301.312X32C18,5-M1232351819 su richiesta
K0301.312X63C18,5-M1263351819 su richiesta
K0301.316X50C23-M1650402424 su richiesta
K0301.316X100C23-M16100402424 su richiesta
K0301.406X20D9,5-M620-1210 su richiesta
K0301.406X40D9,5-M640-1210 su richiesta
K0301.410X32D16,5-M1032-1817 su richiesta
K0301.410X63D16,5-M1063-1817 su richiesta
K0301.412X32D18,5-M1232-1819 su richiesta
K0301.412X63D18,5-M1263-1819 su richiesta
K0301.416X50D23-M1650-2424 su richiesta
K0301.416X100D23-M16100-2424 su richiesta