Группы товаров
Зажимное кольцо для универсального крепежного болта, форма A
K2070_A

Зажимное кольцо для универсального крепежного болта, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Латунь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Зажимное кольцо из латуни защищает заготовку от повреждений или царапин.

Форма A: стандарт.

Форма B: с лыской. Зажимное кольцо с лыской обеспечивает быстрое извлечение заготовки.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2070_A Зажимное кольцо для универсального крепежного болта, форма A 199 kB

Чертежи

Зажимное кольцо для универсального крепежного болта, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2070.1Aстандартный по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33