- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- K0912
Зажимы поворотные
- K0912
Натяжные штанги для поворотных зажимов
- K0915
Ручка с резьбовым креплением
- K0916
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента
- K0925
Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K0926
Зажим поворотный мини
- K2133
Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией
- K2054
Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность автоматизации
- K2053
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима возможность автоматизации
- K2158
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации
- K1388
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1815
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1814
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый
- K1818
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем
- K1820
Резьбовой фланец из алюминия
- K1816
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1817
Адаптер для поворотного зажима
- K1812
Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус
- K1813
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1862
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1863
Зажимная планка для гидравлического компактного поворотного зажима
- K1864
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1865
Зажимная планка для гидравлического поворотного зажима
- K0927
Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K1870
Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия
- K1856
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого действия, с пружинным возвратом
- K1857
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага
- K1819
Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем
- K1858
Гидравлический рычажный зажим двойного действия
- K1232
Крепёжные болты из стали
- K2068
Крепежный болт универсальный
- K2069
Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта
- K2070
Зажимное кольцо для универсального крепежного болта
- K2071
Удлинители для универсального крепежного болта
- K2072
Планка с упорами для универсального крепежного болта
- K1228
Плавающий зажим
- K1227
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
- K1490
Зажимные кулачки для плавающих зажимов
- K2188
Плавающий зажим, сталь
- K0019
Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1856_AГидравлический натяжитель вращающегося рычага, форма A, двойного... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Натяжители вращающегося рычага оптимально подходят для зажимного устройства с ограниченным доступным пространством. Благодаря компактным размерам данные натяжители подходят для зажимных устройств с небольшим доступным пространством и обеспечивают гибкие возможности зажима.Материал:Корпус и поршень из стали.Исполнение: Вороненый корпус. Закаленный поршень.Указание:В натяжителе вращающегося рычага зажимной рычаг соединен со штоком поршня. Зажимной рычаг для натяжителей вращающегося рычага простого действия ослабляется и открывается с помощью пружины, для натяжителей двойного действия — с помощью гидравлической жидкости. При использовании натяжителей вращающегося рычага масло подается через просверленные каналы. При зажиме с помощью натяжителя вращающегося рычага зажимной рычаг прямолинейно перемещается на заготовку и зажимает ее. Для высвобождения заготовки зажимной рычаг задвигается назад так, чтобы заготовку можно было извлечь вверх свободно. Одиночный ход натяжителя вращающегося рычага зависит от выбора зажимного рычага.
Регулярно проверяйте зажимные элементы на наличие загрязнений и при необходимости очищайте. Убедитесь, что при монтажном положении в поворотной области зажимного рычага натяжителя вращающегося рычага не образуются отложения.
При монтаже необходимо подогнать фланцевую поверхность натяжителя вращающегося рычага под высоту заготовки, а также учитывать горизонтальное позиционирование точки зажима.
При правильном позиционировании натяжителя вращающегося рычага несмотря на короткий зажимной рычаг можно оптимально выровнять допуски заготовки.
Натяжители вращающегося рычага позволяют создавать большие усилия. При этом убедитесь, что заготовки и зажимные устройств рассчитаны на такие нагрузки.
Натяжители вращающегося рычага оснащаются отдельными зажимными рычагами. Зажимное усилите натяжителя вращающегося рычага зависит от длины зажимного рычага.
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага не входит в комплект поставки.
Соблюдайте указания по технике безопасности.Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:Макс. рабочее давление: 400 бар.Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Отсутствие срезающих сил при зажиме. – Малые установочные размеры. – Широкий выбор зажимных рычагов. – Свободный доступ к заготовке. – Подача давления через корпус.По запросу:Увеличенный диаметр поршня и хода, а также контроль положения.Принадлежности:Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага K1857.Объем поставкиВ комплекте 4 винта с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762, класс прочности 8.8.Указание на чертеже:1) Длина зажимного рычага (см. K1857) 2) Ход (см. K1857) 3) См. принадлежности 4) Монтажный контур 5) Закругленные кромки 6) Ослабление 7) Альтернативный зажим 8) Зажим Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Диаметр поршня | Тип формы | Способ присоединения | B | B1 | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1856.121304 | A | 12 | двустороннего действия | просверленные каналы | 27 | 19,5 | 19,4 | 20 | M4 | M4x8 | 15 | 21 | 21 | 7,5 | 21,5 |  | | по запросу | | K1856.161304 | A | 16 | двустороннего действия | просверленные каналы | 34 | 25 | 23 | 24 | M5 | M5x12 | 20 | 26 | 28 | 10,5 | 26,5 |  | | по запросу | | K1856.201304 | A | 20 | двустороннего действия | просверленные каналы | 40 | 30 | 29 | 30 | M6 | M6x10 | 25 | 32,5 | 35 | 9 | 33 |  | | по запросу | | K1856.251304 | A | 25 | двустороннего действия | просверленные каналы | 52 | 38,5 | 35 | 36 | M8 | M8x12 | 31,25 | 37 | 43,75 | 11,5 | 38 |  | | по запросу | | K1856.321304 | A | 32 | двустороннего действия | просверленные каналы | 66 | 49 | 43 | 45 | M10 | M10x15 | 40 | 42 | 56 | 13 | 43 |  | | по запросу | | K1856.401304 | A | 40 | двустороннего действия | просверленные каналы | 78 | 59 | 53 | 55 | M12 | M12x18 | 50 | 47 | 70 | 17,5 | 48 |  | | по запросу | |
Номер заказа | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | Сила, действующая на поршень при 100 бар (кН) | Сила, действующая на поршень при 400 бар (кН) | Объем (см³) | Эффективная площадь поршня (см²) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1856.121304 | 14 | 11 | 23 | 26 | 18,5 | 3,75 | 8,75 | 7,5 | 7,5 | 10,6 | 1,7 | 7 | 1,06 | 1,77 |  | | по запросу | | K1856.161304 | 17 | 13 | 26 | 32 | 23 | 4,5 | 9,5 | 10 | 10 | 14,2 | 2,8 | 11,3 | 2,03 | 2,83 |  | | по запросу | | K1856.201304 | 17 | 14 | 31 | 40 | 30 | 5 | 13,5 | 11 | 12,5 | 15,7 | 4,5 | 18 | 4,52 | 4,52 |  | | по запросу | | K1856.251304 | 20 | 15 | 33 | 49 | 35,5 | 6,75 | 14,75 | 11 | 15,63 | 18,7 | 6,15 | 24,6 | 8,82 | 6,15 |  | | по запросу | | K1856.321304 | 23 | 17 | 38 | 62 | 45 | 8,5 | 18,5 | 9 | 20 | 19,7 | 10,1 | 40,6 | 16,27 | 10,17 |  | | по запросу | | K1856.401304 | 25 | 19 | 40 | 74 | 55 | 9,5 | 21,5 | 12 | 25 | 24,7 | 15,9 | 63,6 | 31,8 | 15,9 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|