Warengruppen
Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung
K0248_A

Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0248_A Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung 231 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form A, ohne Skalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0248.1105Aschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 0.00 €
K0248.11051Areinorange RAL 20045211919M32210,5510 0.00 €
K0248.11052Asignalgrün RAL 60325211919M32210,5510 0.00 €
K0248.11053Averkehrsblau RAL 50175211919M32210,5510 0.00 €
K0248.11055Alichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 0.00 €
K0248.11056Averkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 0.00 €
K0248.11057Arapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 0.00 €
K0248.1206Aschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 0.00 €
K0248.12061Areinorange RAL 20046262323M32612610 0.00 €
K0248.12062Asignalgrün RAL 60326262323M32612610 0.00 €
K0248.12063Averkehrsblau RAL 50176262323M32612610 0.00 €
K0248.12065Alichtgrau RAL 70356262323M32612610 0.00 €
K0248.12066Averkehrsrot RAL 30206262323M32612610 0.00 €
K0248.12067Arapsgelb RAL 10216262323M32612610 0.00 €
K0248.1308Aschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 0.00 €
K0248.13081Areinorange RAL 20048343131M43617,5714 0.00 €
K0248.13082Asignalgrün RAL 60328343131M43617,5714 0.00 €
K0248.13083Averkehrsblau RAL 50178343131M43617,5714 0.00 €
K0248.13085Alichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 0.00 €
K0248.13086Averkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 0.00 €
K0248.13087Arapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33