Warengruppen
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335
K0148

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Vorstehende Buchse Stahl.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Zeichnungshinweis:
Form E: vorstehende Stahlbuchse
Form G: Sackloch
Form K: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0148 Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 226 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender Stahlbuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form E mit vorstehender Stahlbuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH5H6TCADZub.PreisBestellen
K0148.306EM632122391212 0.00 €
K0148.308EM8401426101315 0.00 €
K0148.310EM10501832121818 0.00 €
K0148.312EM12632040142322 0.00 €
K0148.316EM16802550172828 0.00 €

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form G mit Sackloch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0148.405G5251216812 0.00 €
K0148.406G63214201015 0.00 €
K0148.408G84018251318 0.00 €
K0148.410G105022322021 0.00 €
K0148.412G126326402525 0.00 €

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form K mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form K mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D8HH3TCADZub.PreisBestellen
K0148.205KM525121689,5 0.00 €
K0148.206KM63214201012 0.00 €
K0148.208KM84018251314 0.00 €
K0148.210KM105022322018 0.00 €
K0148.212KM126326402522 0.00 €
K0148.216KM168035503030 0.00 €

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D8HH3LCADZub.PreisBestellen
K0148.505X15LM5251216815 0.00 €
K0148.505X20LM5251216820 0.00 €
K0148.505X25LM5251216825 0.00 €
K0148.505X30LM5251216830 0.00 €
K0148.505X40LM5251216840 0.00 €
K0148.505X50LM5251216850 0.00 €
K0148.506X15LM63214201015 0.00 €
K0148.506X20LM63214201020 0.00 €
K0148.506X25LM63214201025 0.00 €
K0148.506X30LM63214201030 0.00 €
K0148.506X40LM63214201040 0.00 €
K0148.506X50LM63214201050 0.00 €
K0148.508X20LM84018251320 0.00 €
K0148.508X25LM84018251325 0.00 €
K0148.508X30LM84018251330 0.00 €
K0148.508X35LM84018251335 0.00 €
K0148.508X40LM84018251340 0.00 €
K0148.508X45LM84018251345 0.00 €
K0148.508X50LM84018251350 0.00 €
K0148.510X20LM105022322020 0.00 €
K0148.510X25LM105022322025 0.00 €
K0148.510X30LM105022322030 0.00 €
K0148.510X35LM105022322035 0.00 €
K0148.510X40LM105022322040 0.00 €
K0148.510X45LM105022322045 0.00 €
K0148.510X50LM105022322050 0.00 €
K0148.512X20LM126326402520 0.00 €
K0148.512X30LM126326402530 0.00 €
K0148.512X40LM126326402540 0.00 €
K0148.512X50LM126326402550 0.00 €
K0148.512X60LM126326402560 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33