Warengruppen
Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant
K0681

Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz, grau oder rot.Hinweis:Passende Schrauben ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Flügelgrifffarbe anfügen. Bei der Flügelgrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0681 Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant 176 kB

Zeichnungen

Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
AD1Hfür Schrauben
mit
Innensechskant
CADZub.PreisBestellen
K0681.050schwarz26127M5 0.00 €
K0681.0505grau26127M5 0.00 €
K0681.0506rot26127M5 0.00 €
K0681.060schwarz3013,58M6 0.00 €
K0681.0605grau3013,58M6 0.00 €
K0681.0606rot3013,58M6 0.00 €
K0681.080schwarz381710M8 0.00 €
K0681.0805grau381710M8 0.00 €
K0681.0806rot381710M8 0.00 €
K0681.100schwarz452012,5M10 0.00 €
K0681.1005grau452012,5M10 0.00 €
K0681.1006rot452012,5M10 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00  
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33