Katalog
Impressum
AGBs
Datenschutz
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Sonderlösungen
Sale
Produktlinien
DETEKTIERBAR
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
19" TECHNIK
Rostfrei Edelstahl
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Zubehör für Aluminiumprofile
News
Produktneuheiten
KIPP News
Pressebereich
Newsletter
Messen
Messen Deutschland
Messen International
Messeimpressionen
Service
Produktfilme
CAD-Daten
Katalogbestellung
Werkstoffübersicht
Lieferkonditionen
Für Lieferanten
AGBs
Download
Kataloge
BEDIENTEILE | NORMELEMENTE
SPANNTECHNIK
KIPP Inc. Catalogue (INCH Versions)
Prospekte
CAD-Daten
Pressebereich
Downloadbereich für Lieferanten
Zertifizierung
Kontakt
Home
Unternehmen
Warengruppen
Klemmhebel
Spannhebel
Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Hygieneschutz
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
K0137
Rändelmuttern
aus Stahl und Edelstahl DIN 6303
K0138
Rändelmuttern
aus Kunststoff
K1472
Rändelmuttern Kunststoff
K1472
Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch
K0141
Rändelschrauben
aus Kunststoff
K1473
Rändelschrauben Kunststoff
K1473
Rändelschrauben Kunststoff, antistatisch
K0139
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion
K0144
Rändelmuttern flach
aus Stahl und Edelstahl DIN 467
K0143
Rändelmuttern hoch
aus Stahl und Edelstahl DIN 466
K0140
Rändelschrauben hoch
aus Stahl und Edelstahl DIN 464
K1163
Rändelschrauben niedrig
aus Stahl und Edelstahl DIN 653
K0142
Rändelknöpfe
K0247
Rändelknöpfe
K0247
Rändelknöpfe Biopolymer
K0247
Rändelknöpfe antistatisch
K0110
Rändelknöpfe
K0110
Rändelknöpfe Kunststoff metall-detektierbar
K0110
Rändelknöpfe Kunststoff visuell-detektierbar
K1099
Rändelknöpfe Aluminium
K1223
Rändelknöpfe
K1138
Rändelknöpfe für Schrauben
mit Außensechskant
K0680
Rändelknöpfe
für Schrauben mit Innensechskant
K0681
Flügelgriffe
für Schrauben mit Innensechskant
K1794
Kreuzgriffe Kunststoff
mit vorstehender Stahlbuchse
K1794
Kreuzgriffe Kunststoff antibakteriell
mit vorstehender Stahlbuchse
K1794
Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig
mit vorstehender Stahlbuchse
K1794
Kreuzgriffe Kunststoff visuell-detektierbar
mit vorstehender Stahlbuchse
K1794
Kreuzgriffe Kunststoff metall-detektierbar
mit vorstehender Stahlbuchse
K0145
Kreuzgriffe
ähnlich DIN 6335 aus Aluminium
K0146
Kreuzgriffe
ähnlich DIN 6335 Edelstahl
K0147
Kreuzgriffe
DIN 6335 aus Grauguss
K0682
Kreuzgriffe aus Grauguss
kunststoffbeschichtet nach DIN 6335
K0613
Kreuzgriffe soft
K0148
Kreuzgriffe
ähnlich DIN 6335
K1089
Kreuzgriffe
K1017
Kreuzgriffe
ähnlich DIN 6335 Stahlteile Edelstahl
K0683
Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss
K0149
Sterngriffe
ähnlich DIN 6336 aus Aluminium
K0150
Sterngriffe
ähnlich DIN 6336 Edelstahl
K0151
Sterngriffe
DIN 6336 aus Grauguss
K0152
Sterngriffe
ähnlich DIN 6336
K1016
Sterngriffe
ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
K1514
Sterngriffe Kunststoff
mit vorstehender Stahlbuchse
K0153
Sterngriffe
mit vorstehender Stahlbuchse
K0153
Sterngriffe Kunststoff metall-detektierbar
mit vorstehender Stahlbuchse
K0153
Sterngriffe Kunststoff visuell-detektierbar
mit vorstehender Stahlbuchse
K1596
Sterngriffe Kunststoff
mit Spannkraftverstärker
K1291
Sterngriffe
mit verlängertem Bund
K0155
Sterngriffe
ähnlich DIN 6336
K1848
Sterngriffe Kunststoff
DIN 6336
K0155
Sterngriffe Biopolymer
ähnlich DIN 6336
K0154
Sterngriffe Biopolymer
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
K0155
Sterngriffe antistatisch
ähnlich DIN 6336
K0154
Sterngriffe
ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
K0154
Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl
K1090
Sterngriffe
K0155
Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336
K0154
Sterngriffe mit Sicherungsband
ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl
K0743
Sicherungsband
K0156
Sterngriffe mit Schnellspannfunktion
K1088
Sterngriffe
mit verlängerter Nabe
K1811
Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion
K0276
Fünfsterngriffe
K1020
Dreisterngriffe
K0183
Dreisterngriffe
mit hohem Bund
K1083
Dreisterngriffe
K0785
Dreisterngriffe ergonomisch
K0980
Dreisterngriffe 2K ergonomisch
K1019
Drehmoment-Dreisterngriffe
K0278
Viersterngriffe flach
K1093
Viersterngriffe
K1297
Fünfsterngriffe
mit Innengewinde
K1298
Fünfsterngriffe
mit Außengewinde
K0185
Fünfsterngriffe
K0279
Fünfsterngriffe
K0786
Fünfsterngriffe ergonomisch
K1378
Fünfsterngriffe Kunststoff abschließbar
K0280
Spanngriffe hoch
K0779
Spanngriffe ergonomisch
K0281
Rändelschrauben
K0255
Fünfsterngriffe
K0255
Fünfsterngriffe antibakteriell Stahlteile Edelstahl
K0260
Rändelräder
K0261
Rändelräder
Stahlteile aus Edelstahl
K0250
Pilzknöpfe
mit Innengewinde
K1286
Pilzknöpfe
mit Innengewinde
K1287
Pilzknöpfe
mit Außengewinde
K1288
Pilzknöpfe
mit Innengewinde
K1289
Pilzknöpfe
mit Außengewinde
K1308
Pilzknöpfe mit Innengewinde mit hohem Bund
für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1309
Pilzknöpfe mit Außengewinde mit hohem Bund
für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K0251
Pilzknöpfe
mit Innengewinde
K0251
Pilzknöpfe
mit Außengewinde
K0251
Pilzknöpfe Biopolymer
mit Innengewinde
K0251
Pilzknöpfe Biopolymer
mit Außengewinde
K0251
Pilzknöpfe antibakteriell mit Innengewinde Stahlteile Edelstahl
K0251
Pilzknöpfe antibakteriell mit Außengewinde Stahlteile Edelstahl
K0251
Pilzknöpfe antistatisch
mit Innengewinde
K0251
Pilzknöpfe antistatisch
mit Außengewinde
K0273
Flügelgriffe Edelstahl
K1312
Flügelmuttern
für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1313
Flügelschrauben
für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K1314
Flügelmuttern schmal
im Hygienic DESIGN
K0274
Flügelgriffe
K0274
Flügelgriffe antibakteriell Stahlteile Edelstahl
K0274
Flügelgriffe antistatisch
K0274
Flügelgriffe
mit durchgehendem Innengewinde
K0783
Flügelgriffe
K0608
Flügelgriffe einseitig
K0274
Flügelgriffe "Miniwing"
K0274
Flügelgriffe "Miniwing" Biopolymer
K0274
Flügelgriffe "Miniwing" antibakteriell Stahlteile Edelstahl
K0274
Flügelgriffe "Miniwing" antistatisch
K0274
Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar
K0274
Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff visuell-detektierbar
K0658
Flügelgriffe "Miniwing"
mit durchgehendem Innengewinde
K1126
Griffmuttern
K1126
Griffschrauben
K0180
T-Griffe
K0181
T-Griffe
K1871
T-Griffe Kunststoff
K1203
T-Griffe Edelstahl
K1515
T-Griffe Edelstahl mit Innengewinde
für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
K0157
Knöpfe flach
K0650
Kugelknöpfe
Edelstahl oder Aluminium DIN 319
K0158
Kugelknöpfe
Thermoplast DIN 319 erweitert
K0159
Kugelknöpfe glatt
DIN 319 erweitert
K0179
Griffstangen
K0253
Griffkugeln
K0253
Griffkugeln Biopolymer
K0254
Griffkugeln
drehbar
K0248
Rändelknöpfe
K0249
Rändelknöpfe mit Markierung
K0277
Drehmoment-Rändelknöpfe
K0178
Riegel
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Sonderlösungen
Klassiker
Bestellnummer Umstellung
Callback
Für Lieferanten
Lieferkonditionen
AGBs
Klassiker
K0251
Pilzknöpfe mit Außengewinde
zurück
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Griffe, Knöpfe
Pilzknöpfe mit Außengewinde
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:
Stahl blau passiviert oder
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt K0251 Pilzknöpfe mit Außengewinde
186 kB
Zeichnungen
Artikelübersicht (komprimiert)
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Material
Komponente
Farbe
Deckel
D
D1
D2
D3
H
H1
L
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K0251.04X10
Stahl
schwarzgrau RAL 7021
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.041X10
Stahl
reinorange RAL 2004
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.042X10
Stahl
signalgrün RAL 6032
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.043X10
Stahl
verkehrsblau RAL 5017
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.045X10
Stahl
lichtgrau RAL 7035
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.046X10
Stahl
verkehrsrot RAL 3020
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.047X10
Stahl
rapsgelb RAL 1021
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.05X10
Stahl
schwarzgrau RAL 7021
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.051X10
Stahl
reinorange RAL 2004
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.052X10
Stahl
signalgrün RAL 6032
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.053X10
Stahl
verkehrsblau RAL 5017
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.055X10
Stahl
lichtgrau RAL 7035
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.056X10
Stahl
verkehrsrot RAL 3020
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.057X10
Stahl
rapsgelb RAL 1021
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.06X15
Stahl
schwarzgrau RAL 7021
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.061X15
Stahl
reinorange RAL 2004
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.062X15
Stahl
signalgrün RAL 6032
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.063X15
Stahl
verkehrsblau RAL 5017
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.065X15
Stahl
lichtgrau RAL 7035
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.066X15
Stahl
verkehrsrot RAL 3020
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.067X15
Stahl
rapsgelb RAL 1021
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.08X15
Stahl
schwarzgrau RAL 7021
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.081X15
Stahl
reinorange RAL 2004
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.082X15
Stahl
signalgrün RAL 6032
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.083X15
Stahl
verkehrsblau RAL 5017
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.085X15
Stahl
lichtgrau RAL 7035
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.086X15
Stahl
verkehrsrot RAL 3020
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.087X15
Stahl
rapsgelb RAL 1021
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.004X10
Edelstahl
schwarzgrau RAL 7021
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0041X10
Edelstahl
reinorange RAL 2004
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0042X10
Edelstahl
signalgrün RAL 6032
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0043X10
Edelstahl
verkehrsblau RAL 5017
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0045X10
Edelstahl
lichtgrau RAL 7035
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0046X10
Edelstahl
verkehrsrot RAL 3020
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0047X10
Edelstahl
rapsgelb RAL 1021
M4
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.005X10
Edelstahl
schwarzgrau RAL 7021
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0051X10
Edelstahl
reinorange RAL 2004
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0052X10
Edelstahl
signalgrün RAL 6032
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0053X10
Edelstahl
verkehrsblau RAL 5017
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0055X10
Edelstahl
lichtgrau RAL 7035
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0056X10
Edelstahl
verkehrsrot RAL 3020
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.0057X10
Edelstahl
rapsgelb RAL 1021
M5
21
12
19
21
10
10
0.00
€
K0251.006X15
Edelstahl
schwarzgrau RAL 7021
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.0061X15
Edelstahl
reinorange RAL 2004
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.0062X15
Edelstahl
signalgrün RAL 6032
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.0063X15
Edelstahl
verkehrsblau RAL 5017
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.0065X15
Edelstahl
lichtgrau RAL 7035
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.0066X15
Edelstahl
verkehrsrot RAL 3020
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.0067X15
Edelstahl
rapsgelb RAL 1021
M6
25
14
23
25
12
15
0.00
€
K0251.008X15
Edelstahl
schwarzgrau RAL 7021
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.0081X15
Edelstahl
reinorange RAL 2004
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.0082X15
Edelstahl
signalgrün RAL 6032
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.0083X15
Edelstahl
verkehrsblau RAL 5017
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.0085X15
Edelstahl
lichtgrau RAL 7035
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.0086X15
Edelstahl
verkehrsrot RAL 3020
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
K0251.0087X15
Edelstahl
rapsgelb RAL 1021
M8
33
18
31
33
15
15
0.00
€
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K0137
Rändelmuttern
aus Stahl und Edelstahl DIN 6303
K0138
Rändelmuttern
aus Kunststoff
K1472
Rändelmuttern Kunststoff
K1472
Rändelmuttern Kunststoff, antistatisch
K0141
Rändelschrauben
aus Kunststoff
K1473
Rändelschrauben Kunststoff
K1473
Rändelschrauben Kunststoff, antistatisch
K0139
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion
K0144
Rändelmuttern flach
aus Stahl und Edelstahl DIN 467
K0143
Rändelmuttern hoch
aus Stahl und Edelstahl DIN 466
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Suche
Mein
ACCOUNT
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
€
Daten importieren
Anzeigen
Schnellbestellung
Zum Bestellformular
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Verfügbarkeit prüfen
PRODUKTLINIEN
Die KIPP Produktlinien bieten die perfekte Lösung für jedes Einsatzgebiet.
mehr...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33