Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319
K0650

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Ausführung:poliert.Zeichnungshinweis:
Form C: Gewinde
Form K: Bohrung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0650 Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319 135 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelknöpfe Edelstahl oder Aluminium DIN 319

Kugelknöpfe DIN 319 Form C

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe DIN 319 Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselDD1

D6HTCADZub.PreisBestellen
K0650.116044CEdelstahl1.4301M4168157,2 auf Anfrage
K0650.120054CEdelstahl1.4301M52012189,1 auf Anfrage
K0650.125064CEdelstahl1.4301M6251522,511 auf Anfrage
K0650.132084CEdelstahl1.4301M832182914,5 auf Anfrage
K0650.140104CEdelstahl1.4301M1040223718 auf Anfrage
K0650.150124CEdelstahl1.4301M1250284621 auf Anfrage
K0650.116042CAluminium-M4168157,2 auf Anfrage
K0650.120052CAluminium-M52012189,1 auf Anfrage
K0650.125062CAluminium-M6251522,511 auf Anfrage
K0650.132082CAluminium-M832182914,5 auf Anfrage
K0650.140102CAluminium-M1040223718 auf Anfrage
K0650.150122CAluminium-M1250284621 auf Anfrage

Kugelknöpfe DIN 319 Form K

mehr Info

Zeichnungen

Kugelknöpfe DIN 319 Form K

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselD

D1D6HTCADZub.PreisBestellen
K0650.316043KEdelstahl1.430561681510 auf Anfrage
K0650.320053KEdelstahl1.4305820121812 auf Anfrage
K0650.325063KEdelstahl1.430510251522,516 auf Anfrage
K0650.332083KEdelstahl1.43051232182920 auf Anfrage
K0650.340103KEdelstahl1.43051640223725 auf Anfrage
K0650.350123KEdelstahl1.43052050284632 auf Anfrage
K0650.316042KAluminium-61681510 auf Anfrage
K0650.320052KAluminium-820121812 auf Anfrage
K0650.325062KAluminium-10251522,516 auf Anfrage
K0650.332082KAluminium-1232182920 auf Anfrage
K0650.340102KAluminium-1640223725 auf Anfrage
K0650.350122KAluminium-2050284632 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33