Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl.
Gewindebuchse Stahl oder Messing.
Ausführung:Gewindebolzen verzinkt.
Gewindebuchse verzinkt oder Messing blank.
Zeichnungshinweis:
Form C: Gewindesackloch
Form E: Gewindebuchse
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1223 Rändelknöpfe 148 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelknöpfe

Rändelknöpfe, Form C, mit Gewindesackloch

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe, Form C, mit Gewindesackloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
D

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K1223.102206CKunststoffM622121367,5 0.00 €
K1223.102606CKunststoffM6261720149 0.00 €

Rändelknöpfe, Form E, mit Gewindebuchse

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe, Form E, mit Gewindebuchse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
D

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K1223.212205EMessingM522121366 0.00 €
K1223.202606EStahlM62617201410 0.00 €
K1223.202608EStahlM82617201412 0.00 €

Rändelknöpfe, Form L, mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelknöpfe, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Komponente
D

D1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K1223.302205X10LStahlM5221213610 0.00 €
K1223.302205X15LStahlM5221213615 0.00 €
K1223.302205X20LStahlM5221213620 0.00 €
K1223.302206X10LStahlM6221213610 0.00 €
K1223.302206X15LStahlM6221213615 0.00 €
K1223.302206X20LStahlM6221213620 0.00 €
K1223.302206X30LStahlM6221213630 0.00 €
K1223.302606X10LStahlM6261513610 0.00 €
K1223.302606X15LStahlM6261513615 0.00 €
K1223.302606X20LStahlM6261513620 0.00 €
K1223.302606X30LStahlM6261513630 0.00 €
K1223.302608X15LStahlM8261513615 0.00 €
K1223.302608X20LStahlM8261513620 0.00 €
K1223.302608X30LStahlM8261513630 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33