Warengruppen
Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung
K0248_C

Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung:Buchse blau passiviert.Hinweis:Verfügbar in unskalierter Ausführung, mit einem Teilstrich oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Auf Anfrage:Sonderskalierungen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Skalierung
Form B: mit Markierungsstrich
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Besonderheiten:
 RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0248_C Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung 229 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe Form C, mit Standardskalierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
K0248.3105Cschwarzgrau RAL 70215211919M32210,5510 0.00 €
K0248.31051Creinorange RAL 20045211919M32210,5510 0.00 €
K0248.31052Csignalgrün RAL 60325211919M32210,5510 0.00 €
K0248.31053Cverkehrsblau RAL 50175211919M32210,5510 0.00 €
K0248.31055Clichtgrau RAL 70355211919M32210,5510 0.00 €
K0248.31056Cverkehrsrot RAL 30205211919M32210,5510 0.00 €
K0248.31057Crapsgelb RAL 10215211919M32210,5510 0.00 €
K0248.3206Cschwarzgrau RAL 70216262323M32612610 0.00 €
K0248.32061Creinorange RAL 20046262323M32612610 0.00 €
K0248.32062Csignalgrün RAL 60326262323M32612610 0.00 €
K0248.32063Cverkehrsblau RAL 50176262323M32612610 0.00 €
K0248.32065Clichtgrau RAL 70356262323M32612610 0.00 €
K0248.32066Cverkehrsrot RAL 30206262323M32612610 0.00 €
K0248.32067Crapsgelb RAL 10216262323M32612610 0.00 €
K0248.3308Cschwarzgrau RAL 70218343131M43617,5714 0.00 €
K0248.33081Creinorange RAL 20048343131M43617,5714 0.00 €
K0248.33082Csignalgrün RAL 60328343131M43617,5714 0.00 €
K0248.33083Cverkehrsblau RAL 50178343131M43617,5714 0.00 €
K0248.33085Clichtgrau RAL 70358343131M43617,5714 0.00 €
K0248.33086Cverkehrsrot RAL 30208343131M43617,5714 0.00 €
K0248.33087Crapsgelb RAL 10218343131M43617,5714 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33