Dreisterngriff ergonomisch 2K mit Innengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0980.5008 | K | Stahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 0.00 € | | K0980.5010 | K | Stahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 0.00 € | | K0980.6308 | K | Stahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 0.00 € | | K0980.6310 | K | Stahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 0.00 € | | K0980.05008 | K | Edelstahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 0.00 € | | K0980.05010 | K | Edelstahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 17 | | | 0.00 € | | K0980.06308 | K | Edelstahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 0.00 € | | K0980.06310 | K | Edelstahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 17 | | | 0.00 € | |
|
Dreisterngriff 2K ergonomisch mit Außengewinde |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Komponente | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0980.5008X20 | L | Stahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 0.00 € | | K0980.5008X25 | L | Stahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 0.00 € | | K0980.5008X30 | L | Stahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0980.5008X40 | L | Stahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 0.00 € | | K0980.5010X20 | L | Stahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 0.00 € | | K0980.5010X25 | L | Stahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 0.00 € | | K0980.5010X30 | L | Stahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0980.5010X40 | L | Stahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 0.00 € | | K0980.6308X20 | L | Stahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 0.00 € | | K0980.6308X25 | L | Stahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 0.00 € | | K0980.6308X30 | L | Stahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0980.6308X40 | L | Stahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 0.00 € | | K0980.6310X20 | L | Stahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 0.00 € | | K0980.6310X25 | L | Stahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 0.00 € | | K0980.6310X30 | L | Stahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0980.6310X40 | L | Stahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 0.00 € | | K0980.05008X20 | L | Edelstahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 0.00 € | | K0980.05008X25 | L | Edelstahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 0.00 € | | K0980.05008X30 | L | Edelstahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0980.05008X40 | L | Edelstahl | M8 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 0.00 € | | K0980.05010X20 | L | Edelstahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 20 | | | 0.00 € | | K0980.05010X25 | L | Edelstahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 25 | | | 0.00 € | | K0980.05010X30 | L | Edelstahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0980.05010X40 | L | Edelstahl | M10 | 53,8 | 23,9 | 41 | 6 | 40 | | | 0.00 € | | K0980.06308X20 | L | Edelstahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 0.00 € | | K0980.06308X25 | L | Edelstahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 0.00 € | | K0980.06308X30 | L | Edelstahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0980.06308X40 | L | Edelstahl | M8 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 0.00 € | | K0980.06310X20 | L | Edelstahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 20 | | | 0.00 € | | K0980.06310X25 | L | Edelstahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 25 | | | 0.00 € | | K0980.06310X30 | L | Edelstahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 30 | | | 0.00 € | | K0980.06310X40 | L | Edelstahl | M10 | 67,7 | 23,9 | 36 | 6 | 40 | | | 0.00 € | |
|