Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Pilzknöpfe mit Innengewinde
K1286

Pilzknöpfe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis:Bei der Ausführung K1286.104 ist die Buchse aus Messing.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1286 Pilzknöpfe mit Innengewinde 119 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
D

D1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K1286.104MessingM4211221106 auf Anfrage
K1286.105AutomatenstahlM5211221107,5 auf Anfrage
K1286.206AutomatenstahlM6251425129 auf Anfrage
K1286.308AutomatenstahlM83318331612 auf Anfrage
K1286.1104EdelstahlM4211221106 auf Anfrage
K1286.1105EdelstahlM5211221107,5 auf Anfrage
K1286.1206EdelstahlM6251425129 auf Anfrage
K1286.1308EdelstahlM83318331612 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33