Warengruppen
Pilzknöpfe mit Außengewinde
K1289

Pilzknöpfe mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung:Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Auf Anfrage:Weitere Schraubenlängen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1289 Pilzknöpfe mit Außengewinde 129 kB

Zeichnungen

Pilzknöpfe mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
D

D1D2HLCADZub.PreisBestellen
K1289.1805X10AutomatenstahlM518101510 0.00 €
K1289.2106X10AutomatenstahlM621121710 0.00 €
K1289.2506X10AutomatenstahlM625142110 0.00 €
K1289.3308X15AutomatenstahlM833182915 0.00 €
K1289.11805X10EdelstahlM518101510 0.00 €
K1289.12106X10EdelstahlM621121710 0.00 €
K1289.12506X10EdelstahlM625142110 0.00 €
K1289.13308X15EdelstahlM833182915 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33