Warengruppen
Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss
K0683

Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 300.Ausführung:gleitgeschliffen.Hinweis:Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Zeichnungshinweis:
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H"
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0683 Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss 216 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D4HH1CADZub.PreisBestellen
K0683.06M6301572010 0.00 €
K0683.08M840189,42514 0.00 €
K0683.10M10502111,33016 0.00 €
K0683.12M12602613,13519 0.00 €
K0683.14M14703015,64022 0.00 €
K0683.16M16803417,64525 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33