Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Gewindebolzen verzinkt.
Auf Anfrage:Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 500).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0180 T-Griffe 166 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

T-Griffe

T-Griffe Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

T-Griffe Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDD3HH1TCADZub.PreisBestellen
K0180.14005K4013M51330,52010 auf Anfrage
K0180.15005K5015M514241610 auf Anfrage
K0180.16006K6017M61631,52312 auf Anfrage
K0180.17108K7119,5M820361920 auf Anfrage
K0180.17110K7119,5M1020361920 auf Anfrage
K0180.18010K8026M102639,52625 auf Anfrage
K0180.18012K8026M122639,52625 auf Anfrage

T-Griffe Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

T-Griffe Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormABDD3HH1LCADZub.PreisBestellen
K0180.24005X15L4013M51330,52015 auf Anfrage
K0180.25005X15L5015M514241615 auf Anfrage
K0180.25005X20L5015M514241620 auf Anfrage
K0180.26006X20L6017M61631,52320 auf Anfrage
K0180.26006X25L6017M61631,52325 auf Anfrage
K0180.27108X20L7119,5M820361920 auf Anfrage
K0180.27108X30L7119,5M820361930 auf Anfrage
K0180.27110X20L7119,5M1020361920 auf Anfrage
K0180.27110X30L7119,5M1020361930 auf Anfrage
K0180.28010X30L8026M102639,52630 auf Anfrage
K0180.28012X40L8026M122639,52640 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33