Warengruppen
Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant
K0680

Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast.Ausführung:schwarz, grau oder rot.Hinweis:Passende Schrauben ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Rändelknopffarbe anfügen. Bei der Rändelknopffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0680 Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant 167 kB

Zeichnungen

Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Farbe
Grundkörper
D1D2Hfür Schrauben
mit
Innensechskant
CADZub.PreisBestellen
K0680.030schwarz9,58,34,5M3 0.00 €
K0680.0305grau9,58,34,5M3 0.00 €
K0680.0306rot9,58,34,5M3 0.00 €
K0680.040schwarz139,65M4 0.00 €
K0680.0405grau139,65M4 0.00 €
K0680.0406rot139,65M4 0.00 €
K0680.050schwarz1611,56,5M5 0.00 €
K0680.0505grau1611,56,5M5 0.00 €
K0680.0506rot1611,56,5M5 0.00 €
K0680.060schwarz19147,5M6 0.00 €
K0680.0605grau19147,5M6 0.00 €
K0680.0606rot19147,5M6 0.00 €
K0680.061schwarz26138M6 0.00 €
K0680.0615grau26138M6 0.00 €
K0680.0616rot26138M6 0.00 €
K0680.080schwarz261610M8 0.00 €
K0680.0805grau261610M8 0.00 €
K0680.0806rot261610M8 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33