Warengruppen
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303
K0137

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:

Automatenstahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Aufgrund der besseren Haptik wurde entgegen der DIN eine größere Teilung gewählt.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Stiftloch
Form B: mit Stiftloch

- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0137 Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 281 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch

mehr Info

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303 Form A, ohne Stiftloch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D3D4HKTCADZub.PreisBestellen
K0137.105AAutomatenstahlM52014151287 0.00 €
K0137.106AAutomatenstahlM624161814108 0.00 €
K0137.108AAutomatenstahlM8302024171210 0.00 €
K0137.110AAutomatenstahlM10362830201412 0.00 €
K0137.112AAutomatenstahlM12403234241614 0.00 €
K0137.1052AEdelstahlM52014151287 0.00 €
K0137.1062AEdelstahlM624161814108 0.00 €
K0137.1082AEdelstahlM8302024171210 0.00 €
K0137.1102AEdelstahlM10362830201412 0.00 €
K0137.1122AEdelstahlM12403234241614 0.00 €

Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch

mehr Info

Zeichnungen

Rändelmuttern aus Stahl DIN 6303 Form B, mit Stiftloch

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormMaterial
Grundkörper
DD1D3D4D5
vorgebohrt
EHKTpassender
Zylinderstift
ISO 2338
CADZub.PreisBestellen
K0137.205BAutomatenstahlM52014151,42,512871,5 0.00 €
K0137.206BAutomatenstahlM62416181,42,5141081,5 0.00 €
K0137.208BAutomatenstahlM83020241,931712102 0.00 €
K0137.210BAutomatenstahlM103628302,942014123 0.00 €
K0137.212BAutomatenstahlM124032343,942416144 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33