Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Griffkugelndrehbar
K0254

Griffkugeln drehbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Ein ergonomisch perfektes Produkt für ein "dreidimensionales" Greifen. Der "dritten Dimension" wurde noch eine Längsriffelung zugeordnet. Dank computerunterstütztem Engineering-Design können damit die Anforderungen unterschiedlichster Branchen erfüllt werden.Ausführung:Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0254 Griffkugelndrehbar 813 kB

Zeichnungen

Griffkugelndrehbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Deckel
DD1D2D3D4HH1H2LL2L3L4SWCADZub.PreisBestellen
K0254.106Stahlschwarzgrau RAL 7021M6251217825321015557 auf Anfrage
K0254.1065Stahllichtgrau RAL 7035M6251217825321015557 auf Anfrage
K0254.1066Stahlverkehrsrot RAL 3020M6251217825321015557 auf Anfrage
K0254.1067Stahlrapsgelb RAL 1021M6251217825321015557 auf Anfrage
K0254.208Stahlschwarzgrau RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 auf Anfrage
K0254.2085Stahllichtgrau RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 auf Anfrage
K0254.2086Stahlverkehrsrot RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 auf Anfrage
K0254.2087Stahlrapsgelb RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 auf Anfrage
K0254.310Stahlschwarzgrau RAL 7021M10401923134143152571010 auf Anfrage
K0254.3105Stahllichtgrau RAL 7035M10401923134143152571010 auf Anfrage
K0254.3106Stahlverkehrsrot RAL 3020M10401923134143152571010 auf Anfrage
K0254.3107Stahlrapsgelb RAL 1021M10401923134143152571010 auf Anfrage
K0254.412Stahlschwarzgrau RAL 7021M1250243116515,54,520308813 auf Anfrage
K0254.4125Stahllichtgrau RAL 7035M1250243116515,54,520308813 auf Anfrage
K0254.4126Stahlverkehrsrot RAL 3020M1250243116515,54,520308813 auf Anfrage
K0254.4127Stahlrapsgelb RAL 1021M1250243116515,54,520308813 auf Anfrage
K0254.0106Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M6251217825321015557 auf Anfrage
K0254.01065Edelstahllichtgrau RAL 7035M6251217825321015557 auf Anfrage
K0254.01066Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M6251217825321015557 auf Anfrage
K0254.01067Edelstahlrapsgelb RAL 1021M6251217825321015557 auf Anfrage
K0254.0208Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 auf Anfrage
K0254.02085Edelstahllichtgrau RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 auf Anfrage
K0254.02086Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 auf Anfrage
K0254.02087Edelstahlrapsgelb RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 auf Anfrage
K0254.0310Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M10401923134143152571010 auf Anfrage
K0254.03105Edelstahllichtgrau RAL 7035M10401923134143152571010 auf Anfrage
K0254.03106Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M10401923134143152571010 auf Anfrage
K0254.03107Edelstahlrapsgelb RAL 1021M10401923134143152571010 auf Anfrage
K0254.0412Edelstahlschwarzgrau RAL 7021M1250243116515,54,520308813 auf Anfrage
K0254.04125Edelstahllichtgrau RAL 7035M1250243116515,54,520308813 auf Anfrage
K0254.04126Edelstahlverkehrsrot RAL 3020M1250243116515,54,520308813 auf Anfrage
K0254.04127Edelstahlrapsgelb RAL 1021M1250243116515,54,520308813 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33