Warengruppen
Rändelräder Stahlteile aus Edelstahl
K0261

Rändelräder Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Rändelräder der NOVO grip Reihe zeichnen sich besonders gut durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ihr herausstechendes Design aus. Das ergonomisch geformte Rändelrad sorgt für ein absolut sicheres und perfektes Handling.Werkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Edelstahl blank.Zeichnungshinweis:
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0261 Rändelräder Stahlteile aus Edelstahl 553 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rändelräder Stahlteile aus Edelstahl

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0261.1105DM54016,5301310 0.00 €
K0261.1106DM64016,5301310 0.00 €
K0261.1108DM84016,5301314 0.00 €
K0261.1208DM85018351514 0.00 €
K0261.1210DM105018351514 0.00 €
K0261.1310DM106322401714 0.00 €
K0261.1312DM126322401718 0.00 €

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
GrößeDD1D2HH1TCADZub.PreisBestellen
K0261.2105Kschwarzgrau RAL 70211M54016,5311310 0.00 €
K0261.21055Klichtgrau RAL 70351M54016,5311310 0.00 €
K0261.21056Kverkehrsrot RAL 30201M54016,5311310 0.00 €
K0261.21057Krapsgelb RAL 10211M54016,5311310 0.00 €
K0261.2106Kschwarzgrau RAL 70211M64016,5311310 0.00 €
K0261.21065Klichtgrau RAL 70351M64016,5311310 0.00 €
K0261.21066Kverkehrsrot RAL 30201M64016,5311310 0.00 €
K0261.21067Krapsgelb RAL 10211M64016,5311310 0.00 €
K0261.2108Kschwarzgrau RAL 70211M84016,5311314 0.00 €
K0261.21085Klichtgrau RAL 70351M84016,5311314 0.00 €
K0261.21086Kverkehrsrot RAL 30201M84016,5311314 0.00 €
K0261.21087Krapsgelb RAL 10211M84016,5311314 0.00 €
K0261.2208Kschwarzgrau RAL 70212M85018361514 0.00 €
K0261.22085Klichtgrau RAL 70352M85018361514 0.00 €
K0261.22086Kverkehrsrot RAL 30202M85018361514 0.00 €
K0261.22087Krapsgelb RAL 10212M85018361514 0.00 €
K0261.2210Kschwarzgrau RAL 70212M105018361514 0.00 €
K0261.22105Klichtgrau RAL 70352M105018361514 0.00 €
K0261.22106Kverkehrsrot RAL 30202M105018361514 0.00 €
K0261.22107Krapsgelb RAL 10212M105018361514 0.00 €
K0261.2310Kschwarzgrau RAL 70213M106322411714 0.00 €
K0261.23105Klichtgrau RAL 70353M106322411714 0.00 €
K0261.23106Kverkehrsrot RAL 30203M106322411714 0.00 €
K0261.23107Krapsgelb RAL 10213M106322411714 0.00 €
K0261.2312Kschwarzgrau RAL 70213M126322411718 0.00 €
K0261.23125Klichtgrau RAL 70353M126322411718 0.00 €
K0261.23126Kverkehrsrot RAL 30203M126322411718 0.00 €
K0261.23127Krapsgelb RAL 10213M126322411718 0.00 €

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Deckel
GrößeDD1D2HH1LCADZub.PreisBestellen
K0261.5105X10Lschwarzgrau RAL 70211M54016,5311310 0.00 €
K0261.51055X10Llichtgrau RAL 70351M54016,5311310 0.00 €
K0261.51056X10Lverkehrsrot RAL 30201M54016,5311310 0.00 €
K0261.51057X10Lrapsgelb RAL 10211M54016,5311310 0.00 €
K0261.5105X20Lschwarzgrau RAL 70211M54016,5311320 0.00 €
K0261.51055X20Llichtgrau RAL 70351M54016,5311320 0.00 €
K0261.51056X20Lverkehrsrot RAL 30201M54016,5311320 0.00 €
K0261.51057X20Lrapsgelb RAL 10211M54016,5311320 0.00 €
K0261.5106X10Lschwarzgrau RAL 70211M64016,5311310 0.00 €
K0261.51065X10Llichtgrau RAL 70351M64016,5311310 0.00 €
K0261.51066X10Lverkehrsrot RAL 30201M64016,5311310 0.00 €
K0261.51067X10Lrapsgelb RAL 10211M64016,5311310 0.00 €
K0261.5106X20Lschwarzgrau RAL 70211M64016,5311320 0.00 €
K0261.51065X20Llichtgrau RAL 70351M64016,5311320 0.00 €
K0261.51066X20Lverkehrsrot RAL 30201M64016,5311320 0.00 €
K0261.51067X20Lrapsgelb RAL 10211M64016,5311320 0.00 €
K0261.5106X40Lschwarzgrau RAL 70211M64016,5311340 0.00 €
K0261.51065X40Llichtgrau RAL 70351M64016,5311340 0.00 €
K0261.51066X40Lverkehrsrot RAL 30201M64016,5311340 0.00 €
K0261.51067X40Lrapsgelb RAL 10211M64016,5311340 0.00 €
K0261.5108X15Lschwarzgrau RAL 70211M84016,5311315 0.00 €
K0261.51085X15Llichtgrau RAL 70351M84016,5311315 0.00 €
K0261.51086X15Lverkehrsrot RAL 30201M84016,5311315 0.00 €
K0261.51087X15Lrapsgelb RAL 10211M84016,5311315 0.00 €
K0261.5108X30Lschwarzgrau RAL 70211M84016,5311330 0.00 €
K0261.51085X30Llichtgrau RAL 70351M84016,5311330 0.00 €
K0261.51086X30Lverkehrsrot RAL 30201M84016,5311330 0.00 €
K0261.51087X30Lrapsgelb RAL 10211M84016,5311330 0.00 €
K0261.5108X60Lschwarzgrau RAL 70211M84016,5311360 0.00 €
K0261.51085X60Llichtgrau RAL 70351M84016,5311360 0.00 €
K0261.51086X60Lverkehrsrot RAL 30201M84016,5311360 0.00 €
K0261.51087X60Lrapsgelb RAL 10211M84016,5311360 0.00 €
K0261.5208X15Lschwarzgrau RAL 70212M85018361515 0.00 €
K0261.52085X15Llichtgrau RAL 70352M85018361515 0.00 €
K0261.52086X15Lverkehrsrot RAL 30202M85018361515 0.00 €
K0261.52087X15Lrapsgelb RAL 10212M85018361515 0.00 €
K0261.5208X30Lschwarzgrau RAL 70212M85018361530 0.00 €
K0261.52085X30Llichtgrau RAL 70352M85018361530 0.00 €
K0261.52086X30Lverkehrsrot RAL 30202M85018361530 0.00 €
K0261.52087X30Lrapsgelb RAL 10212M85018361530 0.00 €
K0261.5208X60Lschwarzgrau RAL 70212M85018361560 0.00 €
K0261.52085X60Llichtgrau RAL 70352M85018361560 0.00 €
K0261.52086X60Lverkehrsrot RAL 30202M85018361560 0.00 €
K0261.52087X60Lrapsgelb RAL 10212M85018361560 0.00 €
K0261.5210X20Lschwarzgrau RAL 70212M105018361520 0.00 €
K0261.52105X20Llichtgrau RAL 70352M105018361520 0.00 €
K0261.52106X20Lverkehrsrot RAL 30202M105018361520 0.00 €
K0261.52107X20Lrapsgelb RAL 10212M105018361520 0.00 €
K0261.5210X30Lschwarzgrau RAL 70212M105018361530 0.00 €
K0261.52105X30Llichtgrau RAL 70352M105018361530 0.00 €
K0261.52106X30Lverkehrsrot RAL 30202M105018361530 0.00 €
K0261.52107X30Lrapsgelb RAL 10212M105018361530 0.00 €
K0261.5210X60Lschwarzgrau RAL 70212M105018361560 0.00 €
K0261.52105X60Llichtgrau RAL 70352M105018361560 0.00 €
K0261.52106X60Lverkehrsrot RAL 30202M105018361560 0.00 €
K0261.52107X60Lrapsgelb RAL 10212M105018361560 0.00 €
K0261.5310X20Lschwarzgrau RAL 70213M106322411720 0.00 €
K0261.53105X20Llichtgrau RAL 70353M106322411720 0.00 €
K0261.53106X20Lverkehrsrot RAL 30203M106322411720 0.00 €
K0261.53107X20Lrapsgelb RAL 10213M106322411720 0.00 €
K0261.5310X30Lschwarzgrau RAL 70213M106322411730 0.00 €
K0261.53105X30Llichtgrau RAL 70353M106322411730 0.00 €
K0261.53106X30Lverkehrsrot RAL 30203M106322411730 0.00 €
K0261.53107X30Lrapsgelb RAL 10213M106322411730 0.00 €
K0261.5310X60Lschwarzgrau RAL 70213M106322411760 0.00 €
K0261.53105X60Llichtgrau RAL 70353M106322411760 0.00 €
K0261.53106X60Lverkehrsrot RAL 30203M106322411760 0.00 €
K0261.53107X60Lrapsgelb RAL 10213M106322411760 0.00 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33