Grupos de mercadorias
Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, com tampa e ranhura de engate
K0347_M

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0347_M Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, com tampa e ranhura de engate 157 kB

Desenhos

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, com tampa e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0347.2105Maçopeça endurecida51221472451,3512 sob consulta
K0347.2206Maçopeça endurecida61425562861,8614 sob consulta
K0347.2308Maçopeça endurecida81833743682,31535 sob consulta
K0347.2410Maçopeça endurecida1022338040102,81534 sob consulta
K0347.02105Maço inoxidávelpeça endurecida51221472451,3512 sob consulta
K0347.02206Maço inoxidávelpeça endurecida61425562861,8614 sob consulta
K0347.02308Maço inoxidávelpeça endurecida81833743682,31535 sob consulta
K0347.02410Maço inoxidávelpeça endurecida1022338040102,81534 sob consulta
K0347.12105Maço inoxidávelpeça não endurecida51221472451,3512 sob consulta
K0347.12206Maço inoxidávelpeça não endurecida61425562861,8614 sob consulta
K0347.12308Maço inoxidávelpeça não endurecida81833743682,31535 sob consulta
K0347.12410Maço inoxidávelpeça não endurecida1022338040102,81534 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33