Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
K0631

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.

Cabeça cogumelo de termoplástico.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido, polido e com superfície sem tratamento.

Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021 ou vermelho tráfego RAL3020.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0631 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico 359 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate, sem contraporca

mais informações

Desenhos

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate, sem contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.5903Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.5004Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.5105Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.5206Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.5308Aaçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.5410Aaçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.590384Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.500484Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 sob consulta
K0631.510584Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K0631.520684Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K0631.530884Aaçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K0631.541084Aaçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.15903Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.15004Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.15105Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.15206Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.15308Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.15410Aaço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.1590384Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.1500484Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 sob consulta
K0631.1510584Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K0631.1520684Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K0631.1530884Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K0631.1541084Aaço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 sob consulta

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate, com contraporca

mais informações

Desenhos

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate, com contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.6903Baçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.6004Baçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,566410131412  sob consulta
K0631.6105Baçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,587513171,3512  sob consulta
K0631.6206Baçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  sob consulta
K0631.6308Baçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  sob consulta
K0631.6410Baçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K0631.690384Baçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.600484Baçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,566410131412 sob consulta
K0631.610584Baçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K0631.620684Baçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K0631.630884Baçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K0631.641084Baçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K0631.16903Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.16004Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,566410131412  sob consulta
K0631.16105Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,587513171,3512  sob consulta
K0631.16206Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  sob consulta
K0631.16308Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  sob consulta
K0631.16410Baço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K0631.1690384Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.1600484Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,566410131412 sob consulta
K0631.1610584Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K0631.1620684Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K0631.1630884Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K0631.1641084Baço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta

Versão curta do pino de retenção em aço ou aço inoxidável com cabeça cogumelo de plástico e ranhura de engate, sem contraporca

mais informações

Desenhos

Versão curta do pino de retenção em aço ou aço inoxidável com cabeça cogumelo de plástico e ranhura de engate, sem contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.7903Caçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.7004Caçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.7105Caçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.7206Caçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.7308Caçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.7410Caçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.790384Caçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.700484Caçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 sob consulta
K0631.710584Caçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K0631.720684Caçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K0631.730884Caçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K0631.741084Caçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.17903Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.17004Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,5664101412  sob consulta
K0631.17105Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,5875131,3512  sob consulta
K0631.17206Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  sob consulta
K0631.17308Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  sob consulta
K0631.17410Caço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 sob consulta
K0631.1790384Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 sob consulta
K0631.1700484Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,5664101412 sob consulta
K0631.1710584Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,5875131,3512 sob consulta
K0631.1720684Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 sob consulta
K0631.1730884Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 sob consulta
K0631.1741084Caço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 sob consulta

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0631.8903Daçopeça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.8004Daçopeça endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,566410131412  sob consulta
K0631.8105Daçopeça endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,587513171,3512  sob consulta
K0631.8206Daçopeça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  sob consulta
K0631.8308Daçopeça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  sob consulta
K0631.8410Daçopeça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K0631.890384Daçopeça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.800484Daçopeça endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,566410131412 sob consulta
K0631.810584Daçopeça endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K0631.820684Daçopeça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K0631.830884Daçopeça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K0631.841084Daçopeça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K0631.18903Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.18004Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11829,566410131412  sob consulta
K0631.18105Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12134,587513171,3512  sob consulta
K0631.18206Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  sob consulta
K0631.18308Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  sob consulta
K0631.18410Daço inoxidávelpeça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
K0631.1890384Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 sob consulta
K0631.1800484Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11829,566410131412 sob consulta
K0631.1810584Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12134,587513171,3512 sob consulta
K0631.1820684Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 sob consulta
K0631.1830884Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 sob consulta
K0631.1841084Daço inoxidávelpeça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33