Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
K0338

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma D.Material:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.
Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4404.
Cabeça cogumelo em termoplástico.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e polido, superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.

Cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Indicação:Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0338 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico 349 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0338.1903Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.1004Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0338.1105Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0338.1206Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0338.1308Aaço-peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0338.1410Aaço-peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.1412Aaço-peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.1516Aaço-peça endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.190384Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.100484Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 sob consulta
K0338.110584Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K0338.120684Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K0338.130884Aaço-peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.141084Aaço-peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.141284Aaço-peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.151684Aaço-peça endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.01903Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.01004Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0338.01105Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0338.01206Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0338.01308Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0338.01410Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.01412Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.01516Aaço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.0190384Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.0100484Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 sob consulta
K0338.0110584Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K0338.0120684Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K0338.0130884Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.0141084Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.0141284Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.0151684Aaço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.11903Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.11004Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0338.11105Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0338.11206Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0338.11308Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0338.11410Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.11412Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.11516Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.1190384Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.1100484Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 sob consulta
K0338.1110584Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K0338.1120684Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K0338.1130884Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.1141084Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.1141284Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.1151684Aaço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.61903Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0338.61004Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0338.61105Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0338.61206Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0338.61308Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.61410Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0338.61412Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.61516Aaço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702116M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0338.6190384Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0338.6100484Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0338.6110584Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0338.6120684Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0338.6130884Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.6141084Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0338.6141284Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.6151684Aaço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0338.71903Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0338.71004Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0338.71105Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0338.71206Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0338.71308Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.71410Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0338.71412Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.71516Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702116M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0338.7190384Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0338.7100484Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0338.7110584Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0338.7120684Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0338.7130884Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.7141084Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0338.7141284Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.7151684Aaço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22040 sob consulta

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0338.2903Baço-peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.2004Baço-peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  sob consulta
K0338.2105Baço-peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  sob consulta
K0338.2206Baço-peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  sob consulta
K0338.2308Baço-peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  sob consulta
K0338.2410Baço-peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.2412Baço-peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.2516Baço-peça endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.290384Baço-peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.200484Baço-peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 sob consulta
K0338.210584Baço-peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 sob consulta
K0338.220684Baço-peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 sob consulta
K0338.230884Baço-peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.241084Baço-peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.241284Baço-peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.251684Baço-peça endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.02903Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.02004Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  sob consulta
K0338.02105Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  sob consulta
K0338.02206Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  sob consulta
K0338.02308Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  sob consulta
K0338.02410Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.02412Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.02516Baço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.0290384Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.0200484Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 sob consulta
K0338.0210584Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 sob consulta
K0338.0220684Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 sob consulta
K0338.0230884Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.0241084Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.0241284Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.0251684Baço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.12903Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.12004Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  sob consulta
K0338.12105Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  sob consulta
K0338.12206Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  sob consulta
K0338.12308Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  sob consulta
K0338.12410Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.12412Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.12516Baço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.1290384Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.1200484Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 sob consulta
K0338.1210584Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 sob consulta
K0338.1220684Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 sob consulta
K0338.1230884Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.1241084Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.1241284Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.1251684Baço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.62903Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0338.62004Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0338.62105Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0338.62206Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0338.62308Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.62410Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0338.62412Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.62516Baço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702116M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0338.6290384Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0338.6200484Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0338.6210584Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0338.6220684Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0338.6230884Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.6241084Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0338.6241284Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.6251684Baço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0338.72903Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0338.72004Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0338.72105Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0338.72206Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0338.72308Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.72410Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0338.72412Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.72516Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702116M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0338.7290384Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0338.7200484Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0338.7210584Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0338.7220684Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0338.7230884Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.7241084Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0338.7241284Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.7251684Baço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22040 sob consulta

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0338.3903Caço-peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.3004Caço-peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0338.3105Caço-peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0338.3206Caço-peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0338.3308Caço-peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0338.3410Caço-peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.3412Caço-peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.3516Caço-peça endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.390384Caço-peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.300484Caço-peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 sob consulta
K0338.310584Caço-peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K0338.320684Caço-peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K0338.330884Caço-peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.341084Caço-peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.341284Caço-peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.351684Caço-peça endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.03903Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.03004Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0338.03105Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0338.03206Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0338.03308Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0338.03410Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.03412Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.03516Caço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.0390384Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.0300484Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 sob consulta
K0338.0310584Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K0338.0320684Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K0338.0330884Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.0341084Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.0341284Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.0351684Caço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.13903Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.13004Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0338.13105Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0338.13206Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0338.13308Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0338.13410Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.13412Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.13516Caço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702116M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.1390384Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0338.1300484Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,5156134101612 sob consulta
K0338.1310584Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 sob consulta
K0338.1320684Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 sob consulta
K0338.1330884Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.1341084Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0338.1341284Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.1351684Caço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0338.63903Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0338.63004Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0338.63105Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0338.63206Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0338.63308Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.63410Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0338.63412Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.63516Caço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702116M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0338.6390384Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0338.6300484Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0338.6310584Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0338.6320684Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0338.6330884Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.6341084Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0338.6341284Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.6351684Caço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0338.73903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0338.73004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0338.73105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0338.73206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0338.73308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.73410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0338.73412Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.73516Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702116M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0338.7390384Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0338.7300484Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0338.7310584Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0338.7320684Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0338.7330884Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0338.7341084Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0338.7341284Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0338.7351684Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302016M24x2409632182816273,22040 sob consulta

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0338.4903Daço-peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.4004Daço-peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  sob consulta
K0338.4105Daço-peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  sob consulta
K0338.4206Daço-peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  sob consulta
K0338.4308Daço-peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  sob consulta
K0338.4410Daço-peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.4412Daço-peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.4516Daço-peça endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.490384Daço-peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.400484Daço-peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 sob consulta
K0338.410584Daço-peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 sob consulta
K0338.420684Daço-peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 sob consulta
K0338.430884Daço-peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.441084Daço-peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.441284Daço-peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.451684Daço-peça endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.04903Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.04004Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  sob consulta
K0338.04105Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  sob consulta
K0338.04206Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  sob consulta
K0338.04308Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  sob consulta
K0338.04410Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.04412Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.04516Daço inoxidável1.4034peça endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.0490384Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.0400484Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 sob consulta
K0338.0410584Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 sob consulta
K0338.0420684Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 sob consulta
K0338.0430884Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.0441084Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.0441284Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.0451684Daço inoxidável1.4034peça endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.14903Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.14004Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70214M8x11838,515613410131612  sob consulta
K0338.14105Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  sob consulta
K0338.14206Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  sob consulta
K0338.14308Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  sob consulta
K0338.14410Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.14412Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.14516Daço inoxidável1.4305peça não endurecidagrafite RAL 702116M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.1490384Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 sob consulta
K0338.1400484Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30204M8x11838,515613410131612 sob consulta
K0338.1410584Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 sob consulta
K0338.1420684Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 sob consulta
K0338.1430884Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.1441084Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 sob consulta
K0338.1441284Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.1451684Daço inoxidável1.4305peça não endurecidavermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22046 sob consulta
K0338.64903Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0338.64004Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0338.64105Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0338.64206Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0338.64308Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.64410Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0338.64412Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.64516Daço inoxidável1.4404niqueladografite RAL 702116M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0338.6490384Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0338.6400484Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0338.6410584Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0338.6420684Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0338.6430884Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.6441084Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0338.6441284Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.6451684Daço inoxidável1.4404niqueladovermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0338.74903Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0338.74004Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0338.74105Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0338.74206Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0338.74308Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.74410Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0338.74412Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.74516Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentografite RAL 702116M24x240963218281627363,22040 sob consulta
K0338.7490384Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 sob consulta
K0338.7400484Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 sob consulta
K0338.7410584Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 sob consulta
K0338.7420684Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 sob consulta
K0338.7430884Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 sob consulta
K0338.7441084Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 sob consulta
K0338.7441284Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 sob consulta
K0338.7451684Daço inoxidável1.4404superfície sem tratamentovermelho RAL 302016M24x240963218281627363,22040 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33