Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado
K0633

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Indicação de desenho:
Forma G: sem contraporca
Form H: com contraporca

1) Pino de retenção com disco suporte de aparafusamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0633 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado 251 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e pino de guia para travamento prolongado

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico e pino de guia para travamento estendido, sem contraporca

mais informações

Desenhos

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico e pino de guia para travamento estendido, sem contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
K0633.21903Gaçopeça endurecida3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.21004Gaçopeça endurecida4M8x11840,52113,561615K0344.90  sob consulta
K0633.21105Gaçopeça endurecida5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  sob consulta
K0633.21206Gaçopeça endurecida6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  sob consulta
K0633.21308Gaçopeça endurecida8M16x1,533723624122,31545K0344.93  sob consulta
K0633.21410Gaçopeça endurecida10M20x1,533794024152,81543K0344.94  sob consulta
K0633.21412Gaçopeça endurecida12M20x1,533844224182,81551K0344.94  sob consulta
K0633.21516Gaçopeça endurecida16M24x2401045030243,22050K0344.95  sob consulta
K0633.201903Gaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.201004Gaço inoxidávelpeça endurecida4M8x11840,52113,561615K0344.90  sob consulta
K0633.201105Gaço inoxidávelpeça endurecida5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  sob consulta
K0633.201206Gaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  sob consulta
K0633.201308Gaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,533723624122,31545K0344.93  sob consulta
K0633.201410Gaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,533794024152,81543K0344.94  sob consulta
K0633.201412Gaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,533844224182,81551K0344.94  sob consulta
K0633.201516Gaço inoxidávelpeça endurecida16M24x2401045030243,22050K0344.95  sob consulta
K0633.211903Gaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,751433171150,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.211004Gaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11840,52113,561615K0344.90  sob consulta
K0633.211105Gaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12146,52414,581,3516K0344.91  sob consulta
K0633.211206Gaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52554,72817,791,8618K0344.92  sob consulta
K0633.211308Gaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,533723624122,31545K0344.93  sob consulta
K0633.211410Gaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533794024152,81543K0344.94  sob consulta
K0633.211412Gaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,533844224182,81551K0344.94  sob consulta
K0633.211516Gaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x2401045030243,22050K0344.95  sob consulta

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento prolongado e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento prolongado e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
SWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
K0633.22903Haçopeça endurecida3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.22004Haçopeça endurecida4M8x11840,52113,56131615K0344.90  sob consulta
K0633.22105Haçopeça endurecida5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  sob consulta
K0633.22206Haçopeça endurecida6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  sob consulta
K0633.22308Haçopeça endurecida8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  sob consulta
K0633.22410Haçopeça endurecida10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  sob consulta
K0633.22412Haçopeça endurecida12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  sob consulta
K0633.22516Haçopeça endurecida16M24x240104503024363,22050K0344.95  sob consulta
K0633.202903Haço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.202004Haço inoxidávelpeça endurecida4M8x11840,52113,56131615K0344.90  sob consulta
K0633.202105Haço inoxidávelpeça endurecida5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  sob consulta
K0633.202206Haço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  sob consulta
K0633.202308Haço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  sob consulta
K0633.202410Haço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  sob consulta
K0633.202412Haço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  sob consulta
K0633.202516Haço inoxidávelpeça endurecida16M24x240104503024363,22050K0344.95  sob consulta
K0633.212903Haço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,75143317115100,84,512K0344.99  sob consulta
K0633.212004Haço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11840,52113,56131615K0344.90  sob consulta
K0633.212105Haço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12146,52414,58171,3516K0344.91  sob consulta
K0633.212206Haço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52554,72817,79191,8618K0344.92  sob consulta
K0633.212308Haço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53372362412242,31545K0344.93  sob consulta
K0633.212410Haço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,53379402415302,81543K0344.94  sob consulta
K0633.212412Haço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,53384422418302,81551K0344.94  sob consulta
K0633.212516Haço inoxidávelpeça não endurecida16M24x240104503024363,22050K0344.95  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33