Grupos de mercadorias
Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas
K0245

Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Pino de guia para travamento ou pino roscado de aço 5.8.
Versão:Manípulo grafite escuro.
Pino de travamento ou pino roscado brunido.
Pino de travamento endurecido e retificado.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0245 Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas 248 kB

Desenhos

Pinos de retenção com manípulo de cinco pontas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoCor
Tampa
DD1D2D3D4H1H2LL1Curso
S
SWCADAces.PreçoEncomendar
K0245.11051grafite RAL 70215M10x15022,228,217,811,552,813513 sob consulta
K0245.110551cinza RAL 70355M10x15022,228,217,811,552,813513 sob consulta
K0245.110561vermelho RAL 30205M10x15022,228,217,811,552,813513 sob consulta
K0245.110571amarelo RAL 10215M10x15022,228,217,811,552,813513 sob consulta
K0245.12062grafite RAL 70216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 sob consulta
K0245.120652cinza RAL 70356M12x1,55022,228,217,811,557,817614 sob consulta
K0245.120662vermelho RAL 30206M12x1,55022,228,217,811,557,817614 sob consulta
K0245.120672amarelo RAL 10216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 sob consulta
K0245.13083grafite RAL 70218M16x1,5632835,522,514,57422819 sob consulta
K0245.130853cinza RAL 70358M16x1,5632835,522,514,57422819 sob consulta
K0245.130863vermelho RAL 30208M16x1,5632835,522,514,57422819 sob consulta
K0245.130873amarelo RAL 10218M16x1,5632835,522,514,57422819 sob consulta
K0245.14104grafite RAL 702110M20x1,5632835,522,514,578241022 sob consulta
K0245.141054cinza RAL 703510M20x1,5632835,522,514,578241022 sob consulta
K0245.141064vermelho RAL 302010M20x1,5632835,522,514,578241022 sob consulta
K0245.141074amarelo RAL 102110M20x1,5632835,522,514,578241022 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33