Grupos de mercadorias
Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, com tampa, sem ranhura de engate
K0347_L

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma M.
Nos pinos roscados salientes da forma N podem ser montados manoplas especiais.
Além disso, ele possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos Bowden.
Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.
Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0347_L Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, com tampa, sem ranhura de engate 166 kB

Desenhos

Pino de retenção em aço ou aço inoxidável, versão lisa, sem colar, com cabeça cogumelo de plástico, com tampa, sem ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0347.1105Laçopeça endurecida51221472451,3512 sob consulta
K0347.1206Laçopeça endurecida61425562861,8614 sob consulta
K0347.1308Laçopeça endurecida81833743682,31535 sob consulta
K0347.1410Laçopeça endurecida1022338040102,81534 sob consulta
K0347.01105Laço inoxidávelpeça endurecida51221472451,3512 sob consulta
K0347.01206Laço inoxidávelpeça endurecida61425562861,8614 sob consulta
K0347.01308Laço inoxidávelpeça endurecida81833743682,31535 sob consulta
K0347.01410Laço inoxidávelpeça endurecida1022338040102,81534 sob consulta
K0347.11105Laço inoxidávelpeça não endurecida51221472451,3512 sob consulta
K0347.11206Laço inoxidávelpeça não endurecida61425562861,8614 sob consulta
K0347.11308Laço inoxidávelpeça não endurecida81833743682,31535 sob consulta
K0347.11410Laço inoxidávelpeça não endurecida1022338040102,81534 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33