Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava
K1213

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
O bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão.
O botão de destravamento vermelho permite uma mudança da posição de engate.
Material:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.

Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada e pino de guia 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Botão de destravamento termoplástico vermelho.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:
Forma A: sem contraporca
Form B: com contraporca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1213 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava 159 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força
restauradora
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1213.11051Aaçopeça endurecida5M10x12550,5177155131,38-12 sob consulta
K1213.12061Aaçopeça endurecida6M12x1,52555,5208176141,84-12 sob consulta
K1213.13081Aaçopeça endurecida8M16x1,533762610238192,310-20 sob consulta
K1213.14101Aaçopeça endurecida10M20x1,5338228122510222,83-23 sob consulta
K1213.111051Aaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12550,5177155131,38-12 sob consulta
K1213.112061Aaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52555,5208176141,84-12 sob consulta
K1213.113081Aaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,533762610238192,310-20 sob consulta
K1213.114101Aaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5338228122510222,83-23 sob consulta

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, trava e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, trava e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2F x 30°Força
restauradora
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1213.21051Baçopeça endurecida5M10x12550,517715513171,38-12 sob consulta
K1213.22061Baçopeça endurecida6M12x1,52555,520817614191,84-12 sob consulta
K1213.23081Baçopeça endurecida8M16x1,53376261023819242,310-20 sob consulta
K1213.24101Baçopeça endurecida10M20x1,533822812251022302,83-23 sob consulta
K1213.121051Baço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12550,517715513171,38-12 sob consulta
K1213.122061Baço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52555,520817614191,84-12 sob consulta
K1213.123081Baço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53376261023819242,310-20 sob consulta
K1213.124101Baço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533822812251022302,83-23 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33