Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com revestimento em plástico.Indicação:A cobertura de cabos com tubo interno é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto K1502.Sob consulta:Comprimentos especiais.Acessórios:Cabo de arame com esfera K2023.
Bucha de extremidade K2025.
Parafuso de ajuste K2026.
Bocal de parafuso K2027.
Porca sextavada K0700.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2024 Coberturas de cabos com tubo interno 129 kB

Desenhos

Coberturas de cabos com tubo interno

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1

D2D3LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2024.0150X1000açorevestimento plástico52,25,52,51000211 sob consulta
K2024.0150X3000açorevestimento plástico52,25,52,53000211 sob consulta
K2024.0150X5000açorevestimento plástico52,25,52,55000211 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33