Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável
K1698

Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:

Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. O pino só pode ser movido para outra posição de travamento depois de ter sido desengatado manualmente.

Se o desengate tiver de ocorrer em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento tiver de ser impedido de voltar, então a forma C deve ser usada.

O pino de retenção é adequado para uso na indústria alimentícia. Foi concebido com um colar cônico para que a conexão do parafuso possa ser vedada de forma higiênica e segura com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT®. As superfícies têm uma profundidade de rugosidade de Ra < 0,8 µm, o que impede a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.

Material:

Peça de aço inoxidável 1.4404.
Vedações de 75 EPDM 295 (preto) ou 75 Fluoroprene® XP (azul).

Versão:Pino de guia para travamento temperado ou não temperado, sem tratamento.Faixa de temperatura:

75 EPDM 295: -40 °C a 150 °C.

75 Fluoroprene® XP: -15 °C a 200 °C.

Vantagens:Design em conformidade com as normas de higiene
Aço inoxidável 1.4404
Adequado para limpeza CIP/SIP
Resistente a fluídos polares e apolares, bem como a substâncias aromatizantes
Acessórios:

Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® K1491.

Fornecimento

Pino de retenção incluindo anel de vedação e arruela Hygienic USIT®.

Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1698 Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável 239 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 326 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável

Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino
de retenção
Cor
dos componentes
DD1D2D3LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1698.0110601Aaço inoxidávelpeça endurecidapreto6M103322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.0110611Aaço inoxidávelpeça endurecidapreto6M10x13322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.0120801Aaço inoxidávelpeça endurecidapreto8M123326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.0120811Aaço inoxidávelpeça endurecidapreto8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.0110602Aaço inoxidávelpeça endurecidaazul6M103322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.0110612Aaço inoxidávelpeça endurecidaazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.0120802Aaço inoxidávelpeça endurecidaazul8M123326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.0120812Aaço inoxidávelpeça endurecidaazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.1110601Aaço inoxidávelpeça não endurecidapreto6M103322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.1110611Aaço inoxidávelpeça não endurecidapreto6M10x13322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.1120801Aaço inoxidávelpeça não endurecidapreto8M123326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.1120811Aaço inoxidávelpeça não endurecidapreto8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.1110602Aaço inoxidávelpeça não endurecidaazul6M103322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.1110612Aaço inoxidávelpeça não endurecidaazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.1120802Aaço inoxidávelpeça não endurecidaazul8M123326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.1120812Aaço inoxidávelpeça não endurecidaazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 sob consulta

Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Pino
de retenção
Cor
dos componentes
DD1D2D3LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1698.0310601Caço inoxidávelpeça endurecidapreto6M103322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.0310611Caço inoxidávelpeça endurecidapreto6M10x13322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.0320801Caço inoxidávelpeça endurecidapreto8M123326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.0320811Caço inoxidávelpeça endurecidapreto8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.0310602Caço inoxidávelpeça endurecidaazul6M103322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.0310612Caço inoxidávelpeça endurecidaazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.0320802Caço inoxidávelpeça endurecidaazul8M123326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.0320812Caço inoxidávelpeça endurecidaazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.1310601Caço inoxidávelpeça não endurecidapreto6M103322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.1310611Caço inoxidávelpeça não endurecidapreto6M10x13322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.1320801Caço inoxidávelpeça não endurecidapreto8M123326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.1320811Caço inoxidávelpeça não endurecidapreto8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.1310602Caço inoxidávelpeça não endurecidaazul6M103322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.1310612Caço inoxidávelpeça não endurecidaazul6M10x13322,363,511141,56121,84045 sob consulta
K1698.1320802Caço inoxidávelpeça não endurecidaazul8M123326,669,513161,58122,34062 sob consulta
K1698.1320812Caço inoxidávelpeça não endurecidaazul8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33