Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.Versão:niquelado.Indicação:O bocal de parafuso é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto K1502.Acessórios:Cabo de arame com esfera K2023.
Cobertura de cabos com cabo interno K2024.
Bucha de extremidade K2025.
Parafuso de ajuste K2026.
Porca sextavada K0700.
Indicação de desenho:
1) Pino roscado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2027 Bocal de parafuso de aperto com pino roscado 207 kB

Desenhos

Bocal de parafuso de aperto com pino roscado

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1

D2LL1CADAces.PreçoEncomendar
K2027.03180507latãoniquelado5M41,873,5 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33