Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.Versão:passivado azul.Indicação:A bucha de extremidade é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto K1502.Acessórios:Cabo de arame com esfera K2023.
Cobertura de cabos com cabo interno K2024.
Parafuso de ajuste K2026.
Bocal de parafuso K2027.
Porca sextavada K0700.
Indicação de desenho:
1) Área de prensagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2025 Mangas de terminal 201 kB

Desenhos

Mangas de terminal

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1

D2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2025.0350latãoazul passivado5,552,51194,5 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33