Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Sensor de campo magnético para detecção da posição do pistão de um cilindro pneumático no qual um ímã está instalado.Material:Carcaça termoplástico PA12.
Superfície ativa PU.
Cabo de conexão PUR.
Versão:Carcaça preta.
Montagem na ranhura em T.
Dados técnicos:Saída: PNP normalmente aberto (NO)
Tensão de operação: 10 - 30 V CC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade do campo magnético: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistência a curto-circuito: sim
Resistência a inversão de polaridade: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: Cabo PUR de 2 m
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Faixa de temperatura:-25 °C até +85 °CMontagem:Insira na ranhura em T pela parte superior e fixe-a no lugar com o parafuso de fixação.
SW2, torque máximo de aperto de 0,4 Nm.
Acessórios:Pino de retenção pneumático de aço inoxidável K2202.
Suporte para sensor com ranhura em T K2204.
Indicação de desenho:
1) Superfície ativa
2) LED
3) Parafuso de fixação

BN= Marrom
BK= Preto
BU= Azul
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2203 Sensor de campo magnético 176 kB

Desenhos

Sensor de campo magnético

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBD

HH1LL1PT = profundidade da ranhuraT1N=largura do sulcoCADAces.PreçoEncomendar
K2203.01052,55,56,12723,520003,5-6<45-5,4 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33