Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada
K1300

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. A proteção contra torção garante que a posição do pino em relação à bucha não se altere. A ponta chanfrada permite um desengate automático do parafuso por forças transversais unilaterais. O desprendimento do parafuso até a marcação no pino permite uma torção da ponta chanfrada em intervalos de 60°. Montagem:O parafuso é solto pelo sextavado.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Indicação de desenho:
Forma A: sem contraporca
Form B: com contraporca

1) Anel de marcação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1300 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada 260 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada

Pino de retenção de aço ou aço inoxidável com cabeça cogumelo de plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada, sem contraporca

mais informações

Desenhos

Pino de retenção de aço ou aço inoxidável com cabeça cogumelo de plástico, proteção contra torção e ponta chanfrada, sem contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1300.12061Aaço6M12x1,52549,720817414814 sob consulta
K1300.12060Aaço6M122549,720817414814 sob consulta
K1300.13081Aaço8M16x1,533662610236192035 sob consulta
K1300.13080Aaço8M1633662610236192035 sob consulta
K1300.012061Aaço inoxidável6M12x1,52549,720817414814 sob consulta
K1300.012060Aaço inoxidável6M122549,720817414814 sob consulta
K1300.013081Aaço inoxidável8M16x1,533662610236192035 sob consulta
K1300.013080Aaço inoxidável8M1633662610236192035 sob consulta

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção, ponta chanfrada e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, proteção contra torção, ponta chanfrada e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1300.22061Baço6M12x1,52549,72081741419814 sob consulta
K1300.22060Baço6M122549,72081741419814 sob consulta
K1300.23081Baço8M16x1,53366261023619242035 sob consulta
K1300.23080Baço8M163366261023619242035 sob consulta
K1300.022061Baço inoxidável6M12x1,52549,72081741419814 sob consulta
K1300.022060Baço inoxidável6M122549,72081741419814 sob consulta
K1300.023081Baço inoxidável8M16x1,53366261023619242035 sob consulta
K1300.023080Baço inoxidável8M163366261023619242035 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33