- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, parafusos de pressão
- K0282
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
- K0302
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°
- K0283
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante ângulo de inclinação 14° e 20°
- K0284
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring
- K0285
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0286
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K1164
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K0287
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis
- K0288
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring
- K0288_C
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa
- K0288_F
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada
- K0288_K
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e com face lisa
- K0288_O
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
- K0288_P
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
- K0289
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0290
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
- K0291
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
- K0381
Posicionadores com esfera e cabeça em aço inoxidável
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera de face plana
- K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
- K0384
Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
- K0383
Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção
- K0382
Posicionador com esfera, sem cabeça com rosca fina
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera maciça
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca
- K0389
Parafusos de pressão
- K0667
Parafusos de pressão em aço inoxidável
- K0668
Parafuso de pressão com trava rosca
- K0403
Parafusos de pressão com niple
- K0272
Parafusos de pressão com ponta
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- Elementos ajustáveis na altura
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0288_PDispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera em aço inoxidável com superfície de poliuretano.Versão:Corpo temperado e brunido. Esfera em poliuretano de dureza 60° Shore.Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas e usinadas. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada na esfera. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | Esfera ø | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0288.606X012 | P | 12 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | sob consulta | | K0288.606X025 | P | 25 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | sob consulta | | K0288.606X040 | P | 40 | M6 | 10 | 12 | 4 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 |  | | sob consulta | | K0288.608X012 | P | 12 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | sob consulta | | K0288.608X025 | P | 25 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | sob consulta | | K0288.608X040 | P | 40 | M8 | 13 | 16,5 | 5 | 15 | 13 | - | 28 | 10 |  | | sob consulta | | K0288.610X015 | P | 15 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | sob consulta | | K0288.610X030 | P | 30 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | sob consulta | | K0288.610X050 | P | 50 | M10 | 16 | 18 | 5 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 |  | | sob consulta | | K0288.612X020 | P | 20 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | sob consulta | | K0288.612X040 | P | 40 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | sob consulta | | K0288.612X060 | P | 60 | M12 | 21 | 21 | 6 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 |  | | sob consulta | | K0288.616X025 | P | 25 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | sob consulta | | K0288.616X050 | P | 50 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | sob consulta | | K0288.616X080 | P | 80 | M16 | 23 | 25 | 6 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|