Grupos de mercadorias
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça
K0384

Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Parafuso em aço inoxidável.
Esfera em aço inoxidável, POM ou cerâmica Si3N4.

Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:

Os posicionadores esféricos sem cabeça e de esfera completa são utilizados para superfícies de encosto limpas e polidas. Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como  “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias. Nitreto de silício (Si3N4) se destaca  principalmente como composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, excelentes características de desgaste e resistência química.

Indicação de desenho:
Forma A: Esfera de aço inoxidável
Forma D: Esfera de POM
Forma E: Esfera de cerâmica
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0384 Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça 237 kB

Desenhos

Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDLEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0384.1046AM462,523,5 sob consulta
K0384.1048AM482,523,5 sob consulta
K0384.10410AM4102,523,5 sob consulta
K0384.10412AM4122,523,5 sob consulta
K0384.10416AM4162,523,5 sob consulta
K0384.10420AM4202,523,5 sob consulta
K0384.10425AM4252,523,5 sob consulta
K0384.10430AM4302,523,5 sob consulta
K0384.10435AM4352,523,5 sob consulta
K0384.10440AM4402,523,5 sob consulta
K0384.1058AM5832,54,5 sob consulta
K0384.10510AM51032,54,5 sob consulta
K0384.10512AM51232,54,5 sob consulta
K0384.10516AM51632,54,5 sob consulta
K0384.10520AM52032,54,5 sob consulta
K0384.10525AM52532,54,5 sob consulta
K0384.10530AM53032,54,5 sob consulta
K0384.10535AM53532,54,5 sob consulta
K0384.10540AM54032,54,5 sob consulta
K0384.10550AM55032,54,5 sob consulta
K0384.1068AM68,8439 sob consulta
K0384.10610AM610,8439 sob consulta
K0384.10612AM612,8439 sob consulta
K0384.10616AM616,8439 sob consulta
K0384.10620AM620,8439 sob consulta
K0384.10625AM625,8439 sob consulta
K0384.10630AM630,8439 sob consulta
K0384.10635AM635,8439 sob consulta
K0384.10640AM640,8439 sob consulta
K0384.10650AM650,8439 sob consulta
K0384.10660AM660,8439 sob consulta
K0384.10680AM680,8439 sob consulta
K0384.10810AM811,25,5410 sob consulta
K0384.10812AM813,25,5410 sob consulta
K0384.10816AM817,25,5415 sob consulta
K0384.10820AM821,25,5415 sob consulta
K0384.10825AM826,25,5415 sob consulta
K0384.10830AM831,25,5415 sob consulta
K0384.10835AM836,25,5415 sob consulta
K0384.10840AM841,25,5415 sob consulta
K0384.10850AM851,25,5415 sob consulta
K0384.10860AM861,25,5415 sob consulta
K0384.10880AM881,25,5415 sob consulta
K0384.11012AM1013,77520 sob consulta
K0384.11016AM1017,77520 sob consulta
K0384.11020AM1021,77520 sob consulta
K0384.11025AM1026,77520 sob consulta
K0384.11030AM1031,77520 sob consulta
K0384.11035AM1036,77520 sob consulta
K0384.11040AM1041,77520 sob consulta
K0384.11050AM1051,77520 sob consulta
K0384.11060AM1061,77520 sob consulta
K0384.11216AM12188,5630 sob consulta
K0384.11220AM12228,5630 sob consulta
K0384.11225AM12278,5630 sob consulta
K0384.11230AM12328,5630 sob consulta
K0384.11232AM12348,5630 sob consulta
K0384.11235AM12378,5630 sob consulta
K0384.11240AM12428,5630 sob consulta
K0384.11250AM12528,5630 sob consulta
K0384.11260AM12628,5630 sob consulta
K0384.11620AM1623,312860 sob consulta
K0384.11625AM1628,312860 sob consulta
K0384.11630AM1633,312860 sob consulta
K0384.11635AM1638,312860 sob consulta
K0384.11640AM1643,312860 sob consulta
K0384.11650AM1653,312860 sob consulta
K0384.11660AM1663,312860 sob consulta
K0384.3046DM462,520,3 sob consulta
K0384.3048DM482,520,3 sob consulta
K0384.30410DM4102,520,3 sob consulta
K0384.30412DM4122,520,3 sob consulta
K0384.30416DM4162,520,3 sob consulta
K0384.3058DM5832,50,5 sob consulta
K0384.30510DM51032,50,5 sob consulta
K0384.30512DM51232,50,5 sob consulta
K0384.30516DM51632,50,5 sob consulta
K0384.30520DM52032,50,5 sob consulta
K0384.30525DM52532,50,5 sob consulta
K0384.30610DM610,8430,9 sob consulta
K0384.30612DM612,8430,9 sob consulta
K0384.30616DM616,8430,9 sob consulta
K0384.30620DM620,8430,9 sob consulta
K0384.30625DM625,8430,9 sob consulta
K0384.30810DM811,25,541,5 sob consulta
K0384.30812DM813,25,541,5 sob consulta
K0384.30816DM817,25,541,5 sob consulta
K0384.30820DM821,25,541,5 sob consulta
K0384.30825DM826,25,541,5 sob consulta
K0384.30830DM831,25,541,5 sob consulta
K0384.8058EM5832,54,5 sob consulta
K0384.80512EM51232,54,5 sob consulta
K0384.80520EM52032,54,5 sob consulta
K0384.80610EM610,8439 sob consulta
K0384.80616EM616,8439 sob consulta
K0384.80620EM620,8439 sob consulta
K0384.80625EM625,8439 sob consulta
K0384.80810EM811,25,5410 sob consulta
K0384.80812EM813,25,5410 sob consulta
K0384.80820EM821,25,5415 sob consulta
K0384.80825EM826,25,5415 sob consulta
K0384.80830EM831,25,5415 sob consulta
K0384.81012EM1013,77520 sob consulta
K0384.81016EM1017,77520 sob consulta
K0384.81020EM1021,77520 sob consulta
K0384.81025EM1026,77520 sob consulta
K0384.81035EM1036,77520 sob consulta
K0384.81216EM12188,5630 sob consulta
K0384.81220EM12228,5630 sob consulta
K0384.81230EM12328,5630 sob consulta
K0384.81240EM12428,5630 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33