Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço com classe de resistência 10.9.
Pino em aço ferramenta.
Versão:Pino endurecido.
Parafuso e pino brunidos.
Indicação:Os parafusos de pressão com ponta abaulada são utilizados quando for necessário que o suporte ou a pressão sejam efetuados sobre um ponto.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0403 Parafusos de pressão com niple 138 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Parafusos de pressão com niple

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1LL2L4SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0403.05X09M5391,80,52,54,5 sob consulta
K0403.05X13M53131,80,52,54,5 sob consulta
K0403.05X17M53171,80,52,54,5 sob consulta
K0403.05X21M53211,80,52,54,5 sob consulta
K0403.06X14M6414,32,70,839 sob consulta
K0403.06X18M6418,32,70,839 sob consulta
K0403.06X22M6422,32,70,839 sob consulta
K0403.06X27M6427,32,70,839 sob consulta
K0403.08X15M85,514,83,20,8415 sob consulta
K0403.08X19M85,518,83,20,8415 sob consulta
K0403.08X23M85,522,83,20,8415 sob consulta
K0403.08X28M85,527,83,20,8415 sob consulta
K0403.08X35M85,534,83,20,8415 sob consulta
K0403.10X19M10718,93,51,1520 sob consulta
K0403.10X23M10722,93,51,1520 sob consulta
K0403.10X28M10727,93,51,1520 sob consulta
K0403.10X35M10734,93,51,1520 sob consulta
K0403.10X43M10742,93,51,1520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33