- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chaves fecho, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, parafusos de pressão
- K0282
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
- K0302
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°
- K0283
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante ângulo de inclinação 14° e 20°
- K0284
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring
- K0285
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0286
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K1164
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K0287
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis
- K0288
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring
- K0288_C
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa
- K0288_F
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada
- K0288_K
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e com face lisa
- K0288_O
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
- K0288_P
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
- K0289
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0290
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
- K0291
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
- K0381
Posicionadores com esfera e cabeça em aço inoxidável
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera de face plana
- K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
- K0384
Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
- K0383
Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção
- K0382
Posicionador com esfera, sem cabeça com rosca fina
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera maciça
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca
- K0389
Parafusos de pressão
- K0667
Parafusos de pressão em aço inoxidável
- K0668
Parafuso de pressão com trava rosca
- K0403
Parafusos de pressão com niple
- K0272
Parafusos de pressão com ponta
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- Elementos ajustáveis na altura
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0288_ODispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera em aço inoxidável com superfície de diamante.Versão:Corpo temperado e brunido. Esfera: Superfície comparável à granulação 100.Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas e usinadas. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0288.506X012 | O | 12 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | sob consulta | | K0288.506X025 | O | 25 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | sob consulta | | K0288.506X040 | O | 40 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | 7 | 9,2 |  | | sob consulta | | K0288.508X012 | O | 12 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | sob consulta | | K0288.508X025 | O | 25 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | sob consulta | | K0288.508X040 | O | 40 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | 10 | 15,5 |  | | sob consulta | | K0288.510X015 | O | 15 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | sob consulta | | K0288.510X030 | O | 30 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | sob consulta | | K0288.510X050 | O | 50 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 13 | 18,8 |  | | sob consulta | | K0288.512X020 | O | 20 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | sob consulta | | K0288.512X040 | O | 40 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | sob consulta | | K0288.512X060 | O | 60 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 15 | 29,8 |  | | sob consulta | | K0288.516X025 | O | 25 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | sob consulta | | K0288.516X050 | O | 50 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | sob consulta | | K0288.516X080 | O | 80 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 20 | 50,3 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|