Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço com classe de resistência 10.9.
Pino em aço ferramenta.
Versão:Pino endurecido.
Parafuso e pino brunidos.
Indicação:Parafusos de pressão com ponta são utilizados quando for necessária uma fixação adicional através de um fechamento por forma.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0272 Parafusos de pressão com ponta 211 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Parafusos de pressão com ponta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1LL2L4SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0272.05X09M538,51,30,52,54,5 sob consulta
K0272.05X13M5312,51,30,52,54,5 sob consulta
K0272.05X17M5316,51,30,52,54,5 sob consulta
K0272.05X21M5320,51,30,52,54,5 sob consulta
K0272.06X14M6413,51,90,839 sob consulta
K0272.06X18M6417,51,90,839 sob consulta
K0272.06X22M6421,51,90,839 sob consulta
K0272.06X27M6426,51,90,839 sob consulta
K0272.08X14M85,5142,41415 sob consulta
K0272.08X18M85,5182,41415 sob consulta
K0272.08X22M85,5222,41415 sob consulta
K0272.08X27M85,5272,41415 sob consulta
K0272.08X34M85,5342,41415 sob consulta
K0272.10X18M107182,61,5520 sob consulta
K0272.10X22M107222,61,5520 sob consulta
K0272.10X27M107272,61,5520 sob consulta
K0272.10X34M107342,61,5520 sob consulta
K0272.10X42M107422,61,5520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33