Grupos de mercadorias
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca
K0666

Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9.
Esfera em aço para rolamento ou em POM.
Trava rosca nylon.
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação:Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°. Indicação de desenho:
Forma A: Esfera de aço
Forma D: Esfera de POM

L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0666 Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca 200 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
DLL1Esfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0666.1046Aaço temperado para rolamentoM462,52,523,5 sob consulta
K0666.10410Aaço temperado para rolamentoM4103,52,523,5 sob consulta
K0666.10416Aaço temperado para rolamentoM41652,523,5 sob consulta
K0666.1058Aaço temperado para rolamentoM583,532,54,5 sob consulta
K0666.10512Aaço temperado para rolamentoM512532,54,5 sob consulta
K0666.10520Aaço temperado para rolamentoM520632,54,5 sob consulta
K0666.10610Aaço temperado para rolamentoM610,83,5439 sob consulta
K0666.10616Aaço temperado para rolamentoM616,87439 sob consulta
K0666.10620Aaço temperado para rolamentoM620,87439 sob consulta
K0666.10625Aaço temperado para rolamentoM625,87439 sob consulta
K0666.10650Aaço temperado para rolamentoM650,87439 sob consulta
K0666.10660Aaço temperado para rolamentoM660,87439 sob consulta
K0666.10810Aaço temperado para rolamentoM811,23,55,5410 sob consulta
K0666.10812Aaço temperado para rolamentoM813,255,5410 sob consulta
K0666.10820Aaço temperado para rolamentoM821,285,5415 sob consulta
K0666.10825Aaço temperado para rolamentoM826,285,5415 sob consulta
K0666.10830Aaço temperado para rolamentoM831,285,5415 sob consulta
K0666.10850Aaço temperado para rolamentoM851,285,5415 sob consulta
K0666.10860Aaço temperado para rolamentoM861,285,5415 sob consulta
K0666.10880Aaço temperado para rolamentoM881,285,5415 sob consulta
K0666.11012Aaço temperado para rolamentoM1013,757520 sob consulta
K0666.11016Aaço temperado para rolamentoM1017,797520 sob consulta
K0666.11020Aaço temperado para rolamentoM1021,797520 sob consulta
K0666.11025Aaço temperado para rolamentoM1026,797520 sob consulta
K0666.11035Aaço temperado para rolamentoM1036,797520 sob consulta
K0666.11216Aaço temperado para rolamentoM121888,5630 sob consulta
K0666.11220Aaço temperado para rolamentoM1222108,5630 sob consulta
K0666.11230Aaço temperado para rolamentoM1232108,5630 sob consulta
K0666.11240Aaço temperado para rolamentoM1242108,5630 sob consulta
K0666.11620Aaço temperado para rolamentoM1623,31012860 sob consulta
K0666.11625Aaço temperado para rolamentoM1628,31412860 sob consulta
K0666.11635Aaço temperado para rolamentoM1638,31412860 sob consulta
K0666.11650Aaço temperado para rolamentoM1653,31412860 sob consulta
K0666.3046DpoliacetalM462,52,520,3 sob consulta
K0666.30410DpoliacetalM4103,52,520,3 sob consulta
K0666.30416DpoliacetalM41652,520,3 sob consulta
K0666.3058DpoliacetalM583,532,50,5 sob consulta
K0666.30512DpoliacetalM512532,50,5 sob consulta
K0666.30520DpoliacetalM520632,50,5 sob consulta
K0666.30610DpoliacetalM610,83,5430,9 sob consulta
K0666.30616DpoliacetalM616,87430,9 sob consulta
K0666.30620DpoliacetalM620,87430,9 sob consulta
K0666.30625DpoliacetalM625,87430,9 sob consulta
K0666.30810DpoliacetalM811,23,55,541,5 sob consulta
K0666.30812DpoliacetalM813,255,541,5 sob consulta
K0666.30820DpoliacetalM821,285,541,5 sob consulta
K0666.30825DpoliacetalM826,285,541,5 sob consulta
K0666.30830DpoliacetalM831,285,541,5 sob consulta
K0666.31012DpoliacetalM1013,75752 sob consulta
K0666.31016DpoliacetalM1017,79752 sob consulta
K0666.31020DpoliacetalM1021,79752 sob consulta
K0666.31025DpoliacetalM1026,79752 sob consulta
K0666.31035DpoliacetalM1036,79752 sob consulta
K0666.31216DpoliacetalM121888,563 sob consulta
K0666.31220DpoliacetalM1222108,563 sob consulta
K0666.31230DpoliacetalM1232108,563 sob consulta
K0666.31240DpoliacetalM1242108,563 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33